Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
03089 - 特级锁紧柱塞,锥形顶销
norelem
灵活的标准件系统
03000 弹簧柱塞 顶珠锁紧件, 磁力搭扣 挡块 分度销 旋转柱塞, 插销 定位销 定位元件和系统 定心夹具, 弹性夹头 快锁插销 分度销、凸轮旋柄柱塞和快锁插销的附件 用来定位的型槽螺母 平行件套装和系统 固定销, 平键, 拔销工具 侧向弹簧柱塞
分度销
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_03000/arretierbolzen/03089_6.prj},{NB=03089-502410ENTSPANNT},{D=10},{D2=33},{D3=17.0},{D4=11.0},{L=74.0},{L1=28},{L2=12},{L3=25},{L4=4},{H=10},{H2=9},{SW1=22},{SW2=30},{F1=15},{F2=34},{GEW=0.1435},{EAN=4059495022963},{XZ=MIN},{NDM=20},{NDM1=0.0000},{TYP3=1},{XA=24.0},{XB=10.0},{XC=12.4},{XD=22.0},{XE=53.0},{XF=0.30},{XG=2.3},{XH=2.5},{XI=0.8},{XJ=31.0},{XK=3.7},{XL=26.0},{XM=0.0},{XN=0.0},{XO=0.0},{XP=0.0},{XQ=0.00},{XR=0.0},{XMUTTERH=10.000},{XT=30.000},{XU=0.000},{ST=1.500},{XV=8.500},{XW=8.000},{XX=7.000},{XY=10.000},{BEST=03089-502410},{MATERIAL=Edelstahl},{FORM=B},{AUSF=Arretierstift gehärtet},{AUSF1=ohne Rastnut, mit Kontermutter},{D1=M 20 x 1,5},{D5=11 -0,01/-0,03},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{POS=ENTSPANNT}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
AUSF1
规格
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
D1
螺纹
[mm]
D2
直径
[mm]
D3
直径
[mm]
D4
直径
[mm]
D5
直径
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
L3
长度
[mm]
L4
长度
[mm]
H
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
SW1
EAN-Code
[mm]
SW2
EAN-Code
[mm]
F1
初始位置弹簧弹力 F1 约 N
[N]
F2
弹簧弹力终点位置 F2 约 N
[N]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
03089-52105
03089-52105
钢制
硬化处理顶销
不带拔出锁槽,带锁紧螺母
5
M 10 x 1
21
8.0
6.0
6 -0,01/-0,02
43.5
17
7
15
3
5
4
13
17
5
12
0.0261
Yes
73181900
4059495022994
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03089-52206
03089-52206
钢制
硬化处理顶销
不带拔出锁槽,带锁紧螺母
6
M 12 x 1,5
25
10.0
8.5
8,5 -0,01/-0,03
51.7
20
8
17
3
6
5
14
19
6
14
0.0389
Yes
73181900
4059495023007
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03089-52308
03089-52308
钢制
硬化处理顶销
不带拔出锁槽,带锁紧螺母
8
M 16 x 1,5
33
13.5
11.0
11 -0,01/-0,03
68.0
26
10
23
4
8
7
19
24
15
35
0.0877
Yes
73181900
4059495023014
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03089-52410
03089-52410
钢制
硬化处理顶销
不带拔出锁槽,带锁紧螺母
10
M 20 x 1,5
33
17.0
11.0
11 -0,01/-0,03
74.0
28
12
25
4
10
9
22
30
15
34
0.1436
Yes
73181900
4059495023021
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03089-502105
03089-502105
不锈钢
硬化处理顶销
不带拔出锁槽,带锁紧螺母
5
M 10 x 1
21
8.0
6.0
6 -0,01/-0,02
43.5
17
7
15
3
5
4
13
17
5
12
0.0264
Yes
73181900
4059495022932
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03089-502206
03089-502206
不锈钢
硬化处理顶销
不带拔出锁槽,带锁紧螺母
6
M 12 x 1,5
25
10.0
8.5
8,5 -0,01/-0,03
51.7
20
8
17
3
6
5
14
19
6
14
0.0393
Yes
73181900
4059495022949
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03089-502308
03089-502308
不锈钢
硬化处理顶销
不带拔出锁槽,带锁紧螺母
8
M 16 x 1,5
33
13.5
11.0
11 -0,01/-0,03
68.0
26
10
23
4
8
7
19
24
15
35
0.0876
Yes
73181900
4059495022956
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03089-502410
03089-502410
不锈钢
硬化处理顶销
不带拔出锁槽,带锁紧螺母
10
M 20 x 1,5
33
17.0
11.0
11 -0,01/-0,03
74.0
28
12
25
4
10
9
22
30
15
34
0.1435
Yes
73181900
4059495022963
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03089-54105
03089-54105
钢制
硬化处理顶销
带拔出锁槽,带锁紧螺母
5
M 10 x 1
21
8.0
6.0
6 -0,01/-0,02
43.5
17
7
15
3
5
4
13
17
5
12
0.0238
Yes
73181900
4059495456805
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03089-54206
03089-54206
钢制
硬化处理顶销
带拔出锁槽,带锁紧螺母
6
M 12 x 1,5
25
10.0
8.5
8,5 -0,01/-0,03
51.7
20
8
17
3
6
5
14
19
6
14
0.0358
Yes
73181900
4059495456812
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03089-54308
03089-54308
钢制
硬化处理顶销
带拔出锁槽,带锁紧螺母
8
M 16 x 1,5
33
13.5
11.0
11 -0,01/-0,03
68.0
26
10
23
4
8
7
19
24
15
35
0.0830
Yes
73181900
4059495456829
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03089-54410
03089-54410
钢制
硬化处理顶销
带拔出锁槽,带锁紧螺母
10
M 20 x 1,5
33
17.0
11.0
11 -0,01/-0,03
74.0
28
12
25
4
10
9
22
30
15
34
0.1400
Yes
73181900
4059495456836
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03089-504105
03089-504105
不锈钢
硬化处理顶销
带拔出锁槽,带锁紧螺母
5
M 10 x 1
21
8.0
6.0
6 -0,01/-0,02
43.5
17
7
15
3
5
4
13
17
5
12
0.0235
Yes
73181900
4059495456843
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03089-504206
03089-504206
不锈钢
硬化处理顶销
带拔出锁槽,带锁紧螺母
6
M 12 x 1,5
25
10.0
8.5
8,5 -0,01/-0,03
51.7
20
8
17
3
6
5
14
19
6
14
0.0358
Yes
73181900
4059495456850
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03089-504308
03089-504308
不锈钢
硬化处理顶销
带拔出锁槽,带锁紧螺母
8
M 16 x 1,5
33
13.5
11.0
11 -0,01/-0,03
68.0
26
10
23
4
8
7
19
24
15
35
0.0830
Yes
73181900
4059495456867
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03089-504410
03089-504410
不锈钢
硬化处理顶销
带拔出锁槽,带锁紧螺母
10
M 20 x 1,5
33
17.0
11.0
11 -0,01/-0,03
74.0
28
12
25
4
10
9
22
30
15
34
0.1400
Yes
73181900
4059495456874
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表