Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
03089 - 锁紧柱塞,短款
norelem
灵活的标准件系统
03000 弹簧柱塞 顶珠锁紧件, 磁力搭扣 挡块 分度销 旋转柱塞, 插销 定位销 定位元件和系统 定心夹具, 弹性夹头 快锁插销 分度销、凸轮旋柄柱塞和快锁插销的附件 用来定位的型槽螺母 平行件套装和系统 固定销, 平键, 拔销工具 侧向弹簧柱塞
分度销
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_03000/arretierbolzen/03089_2.prj},{NB=03089-18410_ENTSPANNT},{D=10},{D2=33},{L=61.0},{L1=15},{L2=12},{L3=11.2},{H=10.0},{SW1=22},{SW2=30.000},{F=2.8},{F1=15},{F2=32},{GEW=0.1155},{EAN=4059495021836},{TAB=1},{NDM=20},{NDM1=0.0000},{TYP=1.000},{ST=1.50},{XA=24.0},{XB=10.3},{XC=12.4},{XD=19.0},{XE=53.00},{XF=0.3},{XG=2.3},{XH=2.5},{XI=0.8},{XJ=31.0},{XK=3.7},{XL=26.0},{XM=11.2},{XN=7.4},{XO=8.0},{XP=10.7},{XQ=4.05},{XR=13.9},{XU=30.000},{XT=30.000},{XMUTTERH=10.0000},{BEST=03089-18410},{MATERIAL=Edelstahl},{OBFLGK=nicht gehärtet},{FARBE=schwarzgrau RAL 7021},{FORM=D},{AUSF=mit Rastnut, mit Kontermutter},{GR=4},{D1=M 20 x 1,5},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181900},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{TAB1=1},{POS=ENTSPANNT}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
主体
ⁿ/ₐ
OBFLGK
主体
ⁿ/ₐ
FARBE
组件
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
D1
螺纹
[mm]
D2
直径,长度
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
H
高度
[mm]
SW1
钳口宽度
[mm]
SW2
钳口宽度
ⁿ/ₐ
F
倒角 30°
[mm]
F1
初始位置弹簧弹力 F1 约 N
[N]
F2
弹簧弹力终点位置 F2 约 N
[N]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
03089-5903
03089-5903
钢制
经硬化处理
黑色 RAL 7021
A
不带拔出锁槽,不带锁紧螺母
9
3
M 6 x 0,75
14
25.5
6
5
3.5
8
0.000
0.8
4
10
0.0038
Yes
73181900
4059495023052
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03089-5004
03089-5004
钢制
经硬化处理
黑色 RAL 7021
A
不带拔出锁槽,不带锁紧螺母
0
4
M 8 x 1
18
29.5
6
6
4.0
10
0.000
1.0
4
12
0.0073
Yes
73181900
4059495022925
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03089-5105
03089-5105
钢制
经硬化处理
黑色 RAL 7021
A
不带拔出锁槽,不带锁紧螺母
1
5
M 10 x 1
21
34.5
8
7
5.0
13
0.000
1.3
5
12
0.0146
Yes
73181900
4059495022970
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03089-5206
03089-5206
钢制
经硬化处理
黑色 RAL 7021
A
不带拔出锁槽,不带锁紧螺母
2
6
M 12 x 1,5
25
41.7
10
8
6.0
14
0.000
1.8
6
14
0.0223
Yes
73181900
4059495022987
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03089-5308
03089-5308
钢制
经硬化处理
黑色 RAL 7021
A
不带拔出锁槽,不带锁紧螺母
3
8
M 16 x 1,5
33
54.0
12
10
8.0
19
0.000
2.3
14
28
0.0529
Yes
73181900
4059495023038
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03089-5410
03089-5410
钢制
经硬化处理
黑色 RAL 7021
A
不带拔出锁槽,不带锁紧螺母
4
10
M 20 x 1,5
33
61.0
15
12
10.0
22
0.000
2.8
15
32
0.0863
Yes
73181900
4059495023045
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03089-6903
03089-6903
钢制
经硬化处理
黑色 RAL 7021
B
不带拔出锁槽,带锁紧螺母
9
3
M 6 x 0,75
14
25.5
6
5
3.5
8
10.000
0.8
4
10
0.0051
Yes
73181900
4059495023113
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03089-6004
03089-6004
钢制
经硬化处理
黑色 RAL 7021
B
不带拔出锁槽,带锁紧螺母
0
4
M 8 x 1
18
29.5
6
6
4.0
10
13.000
1.0
4
12
0.0100
Yes
73181900
4059495023069
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03089-6105
03089-6105
钢制
经硬化处理
黑色 RAL 7021
B
不带拔出锁槽,带锁紧螺母
1
5
M 10 x 1
21
34.5
8
7
5.0
13
17.000
1.3
5
12
0.0207
Yes
73181900
4059495023076
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03089-6206
03089-6206
钢制
经硬化处理
黑色 RAL 7021
B
不带拔出锁槽,带锁紧螺母
2
6
M 12 x 1,5
25
41.7
10
8
6.0
14
19.000
1.8
6
14
0.0310
Yes
73181900
4059495023083
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03089-6308
03089-6308
钢制
经硬化处理
黑色 RAL 7021
B
不带拔出锁槽,带锁紧螺母
3
8
M 16 x 1,5
33
54.0
12
10
8.0
19
24.000
2.3
14
28
0.0704
Yes
73181900
4059495023090
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03089-6410
03089-6410
钢制
经硬化处理
黑色 RAL 7021
B
不带拔出锁槽,带锁紧螺母
4
10
M 20 x 1,5
33
61.0
15
12
10.0
22
30.000
2.8
15
32
0.1177
Yes
73181900
4059495023106
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03089-7903
03089-7903
钢制
经硬化处理
黑色 RAL 7021
C
带拔出锁槽,不带锁紧螺母
9
3
M 6 x 0,75
14
25.5
6
5
3.5
8
0.000
0.8
4
10
0.0035
Yes
73181900
4059495023175
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03089-7004
03089-7004
钢制
经硬化处理
黑色 RAL 7021
C
带拔出锁槽,不带锁紧螺母
0
4
M 8 x 1
18
29.5
6
6
4.0
10
0.000
1.0
4
12
0.0067
Yes
73181900
4059495023120
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03089-7105
03089-7105
钢制
经硬化处理
黑色 RAL 7021
C
带拔出锁槽,不带锁紧螺母
1
5
M 10 x 1
21
34.5
8
7
5.0
13
0.000
1.3
5
12
0.0134
Yes
73181900
4059495023137
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03089-7206
03089-7206
钢制
经硬化处理
黑色 RAL 7021
C
带拔出锁槽,不带锁紧螺母
2
6
M 12 x 1,5
25
41.7
10
8
6.0
14
0.000
1.8
6
14
0.0208
Yes
73181900
4059495023144
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03089-7308
03089-7308
钢制
经硬化处理
黑色 RAL 7021
C
带拔出锁槽,不带锁紧螺母
3
8
M 16 x 1,5
33
54.0
12
10
8.0
19
0.000
2.3
14
28
0.0496
Yes
73181900
4059495023151
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03089-7410
03089-7410
钢制
经硬化处理
黑色 RAL 7021
C
带拔出锁槽,不带锁紧螺母
4
10
M 20 x 1,5
33
61.0
15
12
10.0
22
0.000
2.8
15
32
0.0836
Yes
73181900
4059495023168
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03089-8903
03089-8903
钢制
经硬化处理
黑色 RAL 7021
D
带拔出锁槽,带锁紧螺母
9
3
M 6 x 0,75
14
25.5
6
5
3.5
8
10.000
0.8
4
10
0.0049
Yes
73181900
4059495023236
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03089-8004
03089-8004
钢制
经硬化处理
黑色 RAL 7021
D
带拔出锁槽,带锁紧螺母
0
4
M 8 x 1
18
29.5
6
6
4.0
10
13.000
1.0
4
12
0.0093
Yes
73181900
4059495023182
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03089-8105
03089-8105
钢制
经硬化处理
黑色 RAL 7021
D
带拔出锁槽,带锁紧螺母
1
5
M 10 x 1
21
34.5
8
7
5.0
13
17.000
1.3
5
12
0.0196
Yes
73181900
4059495023199
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03089-8206
03089-8206
钢制
经硬化处理
黑色 RAL 7021
D
带拔出锁槽,带锁紧螺母
2
6
M 12 x 1,5
25
41.7
10
8
6.0
14
19.000
1.8
6
14
0.0295
Yes
73181900
4059495023205
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03089-8308
03089-8308
钢制
经硬化处理
黑色 RAL 7021
D
带拔出锁槽,带锁紧螺母
3
8
M 16 x 1,5
33
54.0
12
10
8.0
19
24.000
2.3
14
28
0.0670
Yes
73181900
4059495023212
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03089-8410
03089-8410
钢制
经硬化处理
黑色 RAL 7021
D
带拔出锁槽,带锁紧螺母
4
10
M 20 x 1,5
33
61.0
15
12
10.0
22
30.000
2.8
15
32
0.1153
Yes
73181900
4059495023229
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03089-15903
03089-15903
锈钢
未经硬化处理顶销
黑色 RAL 7021
A
不带拔出锁槽,不带锁紧螺母
9
3
M 6 x 0,75
14
25.5
6
5
3.5
8
0.000
0.8
4
10
0.0038
Yes
73181900
4059495021669
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
03089 - 锁紧柱塞
norelem
26.06.2024
03089 - 锁紧柱塞,加长顶销
norelem
10.06.2024
03089 - 用于薄壁零件的锁紧柱塞
norelem
30.05.2024
03089 - 不锈钢锁紧柱塞
norelem
10.06.2024
08910 - 凸缘式钻套,DIN 172,A 型
norelem
30.05.2024
02153 - 止动销
norelem
30.05.2024
06130 - 滚花螺栓
norelem
30.05.2024
03089 - 柱形衬套
norelem
30.05.2024
03089 - 间隔环
norelem
30.05.2024
03090 - 锁紧柱塞
norelem
26.06.2024
03089 - 短款锁紧柱塞,带螺纹锁
norelem
30.05.2024
03099-50 - 锁紧柱塞的定位衬套
norelem
30.05.2024
03099 - 固定支架
norelem
30.05.2024
03089 - 分度销 ECO
norelem
26.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表