Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
02380 - 调节夹具
norelem
灵活的标准件系统
02000 自适应球头端面 止动销, 定位销 加长件 定位支脚 支撑块
支撑块
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_02000/abstuetzelemente/02380_asmtab.prj},{NB=02380-150},{BEST=02380-150},{L=165},{L1=150},{L2=90},{L3=20},{L4=-},{B=13.0},{H=50},{H1=25},{D1=M10},{D2=20},{K=80},{M=24.0},{M1=6},{M2=14.0},{R=15},{F=2500},{GEW=1.1550},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{EAN=4059495014708},{FILTER=NORELEM,KIPP},{TYP=3},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{NDM=8},{PPATH=02380_schb.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
L
长度
[mm]
L1
间距
[mm]
L2
间距
[mm]
L3
间距
[mm]
L4
间距
[mm]
B
宽度
[mm]
H
宽度
[mm]
H1
间距
[mm]
D1
螺纹
[mm]
D2
直径
[mm]
K
锁紧手柄
[mm]
M
高度
[mm]
M1
间距
[mm]
M2
间距
[mm]
R
[mm]
F
力
[N]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
標準交貨時間
ⁿ/ₐ
NDM
für Gewinde
[mm]
02380-75
02380-75
85
75
35
13
-
8.5
30
10
M8
13
65
19.5
3
11.5
-
500
0.3414
Yes
84662080
4059495014739
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
6
02380-150
02380-150
165
150
90
20
-
13.0
50
25
M10
20
80
24.0
6
14.0
15
2500
1.1550
Yes
84662080
4059495014708
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
8
02380-170
02380-170
190
170
100
25
-
17.0
60
20
M16
26
110
34.0
11
21.5
-
5000
2.5400
Yes
84662080
4059495014715
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
12
02380-300
02380-300
315
300
100
30
160
13.0
50
25
M10
20
65
24.0
6
14.0
15
2500
2.0220
Yes
84662080
4059495014722
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
8
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表