Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
01126 - 底板 带栅格孔
norelem
灵活的标准件系统
01000 板件 板材 圆盘 加装部件 弯板 四面弯板
板件
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_01000/platten/01126_2.prj},{NB=01126-21260120},{B=600},{D=12},{D2=30},{H=50},{L=1200},{L6=1100},{N1=288},{NL=23},{NB1=11},{GEW=244.000},{AUSFX=2},{VERS=MIN},{XA=12.5},{XB=15.0},{XC=20.0},{XD=MIN},{XE=MIN},{XF=MIN},{XG=MIN},{XH=MIN},{XI=MIN},{NDM=12.0},{ST=0.00},{NDM1=0.0},{ST1=0.00},{XX=0.0},{BEST=01126-21260120},{AUSF=mit Rasterbohrungen},{D1=M12},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=84662020},{EAN=4059495507293},{FILTER=NORELEM},{ZGT1=Rasterbohrung},{ZGT2=Positionierbohrung},{ZGT3=Durchgangsbohrung für Zylinderschraube DIN 912}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
B
宽度
[mm]
D
Passbohrung +0,025/+0,015
[mm]
D1
螺纹
[mm]
D2
直径
[mm]
H
高度
[mm]
L
长度
[mm]
L6
长度
[mm]
N1
格栅孔数量
[mm]
NL
Reihen in X-Richtung
ⁿ/ₐ
NB1
Reihen in Y-Richtung
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
STDLZ
标准交货时间
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
01126-21240060
01126-21240060
带格栅孔
400
12
M12
30
50
600
500
96
11
7
90.000
Yes
84662020
4059495507231
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
01126-21250060
01126-21250060
带格栅孔
500
12
M12
30
50
600
500
120
11
9
112.000
Yes
84662020
4059495507248
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
01126-21260060
01126-21260060
带格栅孔
600
12
M12
30
50
600
500
144
11
11
134.000
Yes
84662020
4059495507255
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
01126-21240080
01126-21240080
带格栅孔
400
12
M12
30
50
800
700
128
15
7
109.000
Yes
84662020
4059495507262
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
01126-21245090
01126-21245090
带格栅孔
450
12
M12
30
50
900
800
158
17
8
138.000
Yes
84662020
4059495507279
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
01126-21250100
01126-21250100
带格栅孔
500
12
M12
30
50
1000
900
200
19
9
165.000
Yes
84662020
4059495507286
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
01126-21260120
01126-21260120
带格栅孔
600
12
M12
30
50
1200
1100
288
23
11
244.000
Yes
84662020
4059495507293
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
01126-21640060
01126-21640060
带格栅孔
400
16
M16
30
50
600
500
96
11
7
89.000
Yes
84662020
4059495507309
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
01126-21650060
01126-21650060
带格栅孔
500
16
M16
30
50
600
500
120
11
9
108.000
Yes
84662020
4059495507316
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
01126-21660060
01126-21660060
带格栅孔
600
16
M16
30
50
600
500
144
11
11
120.000
Yes
84662020
4059495507323
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
01126-21640080
01126-21640080
带格栅孔
400
16
M16
30
50
800
700
128
15
7
108.000
Yes
84662020
4059495507330
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
01126-21645090
01126-21645090
带格栅孔
450
16
M16
16
50
900
800
158
17
8
134.000
Yes
84662020
4059495507347
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
01126-21650100
01126-21650100
带格栅孔
500
16
M16
30
50
1000
900
200
19
9
164.000
Yes
84662020
4059495507354
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
01126-21660120
01126-21660120
带格栅孔
600
16
M16
30
50
1200
1100
288
23
11
240.000
Yes
84662020
4059495507361
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表