Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
01270 - 弯板,双面,灰口铸铁
norelem
灵活的标准件系统
01000 板件 板材 圆盘 加装部件 弯板 四面弯板
弯板
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_01000/aufspannwinkel/01270_asmtab.prj},{NB=01270-320125},{A=32.5},{C=75},{D=30},{D1=50},{D2=400},{E=40},{E1=20},{E2=40},{H=378},{H1=65},{L=320},{L1=332},{L2=330},{L3=125},{L4=115},{GEW=79.000},{XA=31.0},{XB=40.0},{XC=3.0},{XD=284.0},{NDM=10.0},{KDM=8.376},{ST=1.50},{XE=20.0},{XF=30.0},{XG=16.0},{XH=5.0},{XI=125.0},{XJ=17.5},{NDM1=6.0},{KDM1=4.917},{ST1=1.00},{XK=22.0},{XL=27.0},{XM=10.0},{XN=3.0},{XO=258.0},{XP=138.0},{XQ=54.0},{BEST=01270-320125},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662020},{EAN=4059495003412},{RINGSCHR=M 10},{FILTER=NORELEM,},{PPATH=01270_schb.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
A
宽度
[mm]
C
长度
[mm]
D
直径 H7
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
E
高度
[mm]
E1
宽度 (H7)
[mm]
E2
长度
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
L3
长度
[mm]
L4
长度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
STDLZ
标准交货时间
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
01270-320125
01270-320125
32.5
75
30
50
400
40
20
40
378
65
320
332
330
125
115
79.000
Yes
84662020
4059495003412
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
01270-400150
01270-400150
50.0
120
30
70
500
40
20
42
485
80
400
412
410
150
142
170.000
Yes
84662020
4059495003429
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
01270-500200
01270-500200
55.0
150
30
100
630
40
20
53
603
90
500
512
510
200
190
255.000
Yes
84662020
4059495003436
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表