Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
81150 - 急停按钮,内置款式,Ø 16.2 mm,扁插头接口
norelem
电动机构
81000 急停按键
急停按键
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/elektromechanik/gruppe_81000/not_halt_taster/81150.prj},{NB=81150-2022001},{BEST=81150-202200},{POS=1.0},{EINBAUD=16.2},{AA=FS Flachstecker 2.8x0.5 mm},{ANZOE=2},{ANZSL=-},{SUE=nein},{UELS=ja},{SCHALTST=ja},{BLOCKSK=nein},{BL=nein},{ENTR=Rechts/Linksdrehung},{SA=IP65/IP67},{DGW=<20},{PZ=<10},{USK=II},{VG=2},{ANZDMMM=0,8-1,5},{GEW=0.0250},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=85371091},{EAN=4059495712925},{FILTER=NORELEM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
EINBAUD
安装-Ø
[mm]
AA
连接方式
ⁿ/ₐ
ANZOE
常闭数量
ⁿ/ₐ
ANZSL
常开数量
ⁿ/ₐ
SUE
自我监控
ⁿ/ₐ
UELS
超列表安全
ⁿ/ₐ
SCHALTST
开关位置指示器
ⁿ/ₐ
BLOCKSK
阻挡保护项圈
ⁿ/ₐ
BL
可照明
ⁿ/ₐ
ENTR
解锁
ⁿ/ₐ
SA
防护级别
ⁿ/ₐ
DGW
电阻 m Ohm
[m Ohm]
PZ
颤动延续时间 ms
[ms]
USK
过电压类别
ⁿ/ₐ
VG
脏物程度
ⁿ/ₐ
ANZDMMM
Gewicht
[kg]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
81150-202200
81150-202200
16.2
Connettore piatto 2,8x0,5...
2
-
否
是
是
否
否
右转/左转
IP65/IP67
<20
<10
II
2
0,8-1,5
0.0250
Yes
85371091
4059495712925
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
81150-212200
81150-212200
16.2
Connettore piatto 2,8x0,5...
2
1
是
是
是
否
否
右转/左转
IP65/IP67
<20
<10
II
2
0,8-1,5
0.0127
Yes
85371091
4059495712932
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表