5V-8
NBK (锅屋百迪株式会社)
滑轮
楔型皮带轮
5V
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/pulley/wedge_pulley/5v/5v8.prj},{NB=335-5V-8},{CN=335-5V-8},{DP=332.4},{DE=336},{DMAX=100},{DMIN=55},{D=54},{TYPE=40U},{DB=180},{L=140},{S1=-},{S2=7.9},{W=147.9},{H=26},{CADDATA=3355V8},{INERTIA=0.638},{WEIGHT=49.9},{PRICE=64,6},{VERS=17}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
DP
齿距径 dp
[mm]
DE
外径 de
[mm]
DMAX
最大轴孔径 dmax
[mm]
DMIN
最小轴孔径 dmin
[mm]
D
底孔
[mm]
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
DB
尺寸db
[mm]
L
尺寸1
[mm]
S1
尺寸s1
[mm]
S2
尺寸s2
[mm]
W
尺寸w
[mm]
H
尺寸 h 0~+3
[mm]
INERTIA
惯性时刻
[kg*m2]
WEIGHT
重量
[kg]
180-5V-8
180-5V-8
177.4
181
90
37
35
41U
-
110
-
37.9
147.9
26
0.0733
19
190-5V-8
190-5V-8
187.4
191
90
37
35
41U
-
110
-
37.9
147.9
26
0.0919
21.4
200-5V-8
200-5V-8
197.4
201
95
37
35
41U
-
110
-
37.9
147.9
26
0.114
23.8
210-5V-8
210-5V-8
207.4
211
100
37
35
41U
-
110
-
37.9
147.9
25
0.139
26.3
212-5V-8
212-5V-8
209.4
213
100
37
35
41U
-
110
-
37.9
147.9
26
0.145
27
220-5V-8
220-5V-8
217.4
221
105
37
35
41U
-
110
-
37.9
147.9
24
0.167
28.9
224-5V-8
224-5V-8
221.4
225
105
37
35
41U
-
110
-
37.9
147.9
26
0.183
30.3
230-5V-8
230-5V-8
227.4
231
110
49
48
41U
-
110
-
37.9
147.9
23
0.199
30.9
236-5V-8
236-5V-8
233.4
237
110
49
48
41U
-
110
-
37.9
147.9
26
0.226
33.1
240-5V-8
240-5V-8
237.4
241
115
49
48
41U
-
110
-
37.9
147.9
26
0.242
34.3
250-5V-8
250-5V-8
247.4
251
120
49
48
41U
-
110
-
37.9
147.9
26
0.287
37.5
260-5V-8
260-5V-8
257.4
261
125
49
48
41U
-
110
-
37.9
147.9
23.5
0.335
40.4
265-5V-8
265-5V-8
262.4
266
130
49
48
41U
-
110
-
37.9
147.9
26
0.368
42.6
280-5V-8
280-5V-8
277.4
281
90
49
48
40U
160
130
-
17.9
147.9
26
0.334
36.5
300-5V-8
300-5V-8
297.4
301
90
49
48
40U
160
130
-
17.9
147.9
26
0.42
39.5
315-5V-8
315-5V-8
312.4
316
100
55
54
40U
180
130
-
17.9
147.9
26
0.51
44.5
335-5V-8
335-5V-8
332.4
336
100
55
54
40U
180
140
-
7.9
147.9
26
0.638
49.9
355-5V-8
355-5V-8
352.4
356
100
55
54
40Z
180
140
-
7.9
147.9
26
0.739
51
375-5V-8
375-5V-8
372.4
376
100
55
54
40Z
180
140
-
7.9
147.9
26
0.87
53.2
400-5V-8
400-5V-8
397.4
401
100
55
54
40Z
180
140
-
7.9
147.9
26
1.1
58.2
425-5V-8
425-5V-8
422.4
426
100
55
54
40Z
180
140
-
7.9
147.9
26
1.32
60.3
450-5V-8
450-5V-8
447.4
451
100
55
54
40Z
180
140
-
7.9
147.9
26
1.58
63.4
475-5V-8
475-5V-8
472.4
476
100
55
54
40Z
180
140
-
7.9
147.9
26
1.96
69.7
500-5V-8
500-5V-8
497.4
501
100
55
54
40Z
180
140
-
7.9
147.9
26
2.33
73.5
530-5V-8
530-5V-8
527.4
531
100
55
54
40Z
180
140
-
7.9
147.9
26
2.84
78.5
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表