3V-4
NBK (锅屋百迪株式会社)
滑轮
楔型皮带轮
3V
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/pulley/wedge_pulley/3v/3v4.prj},{NB=160-3V-4},{CN=160-3V-4},{DP=158.8},{DE=161},{DMAX=60},{DMIN=24},{D=-},{TYPE=11U},{DB=100},{L=70},{S1=21.7},{S2=-},{W=48.3},{H=-},{CADDATA=1603V4},{INERTIA=0.0208},{WEIGHT=7.86},{PRICE=9,02},{VERS=12}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
DP
齿距径 dp
[mm]
DE
外径 de
[mm]
DMAX
最大轴孔径 dmax
[mm]
DMIN
最小轴孔径 dmin
[mm]
D
底孔
[mm]
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
DB
尺寸db
[mm]
L
尺寸1
[mm]
S1
尺寸s1
[mm]
S2
尺寸s2
[mm]
W
尺寸w
[mm]
H
尺寸h 0~+2
[mm]
INERTIA
惯性时刻
[kg*m2]
WEIGHT
重量
[kg]
85-3V-4
85-3V-4
83.8
86
35
19
-
11U
60
55
6.7
-
48.3
-
0.00135
1.82
90-3V-4
90-3V-4
88.8
91
42
19
-
11U
76
55
6.7
-
48.3
-
0.00181
2.13
95-3V-4
95-3V-4
93.8
96
42
19
-
11U
76
55
6.7
-
48.3
-
0.00226
2.38
100-3V-4
100-3V-4
98.8
101
45
19
-
11U
76
55
6.7
-
48.3
-
0.00277
2.63
110-3V-4
110-3V-4
108.8
111
50
20
-
11U
86
60
11.7
-
48.3
-
0.00439
3.46
112-3V-4
112-3V-4
110.8
113
50
20
-
11U
86
60
11.7
-
48.3
-
0.0047
3.58
120-3V-4
120-3V-4
118.8
121
50
20
-
11U
86
60
11.7
-
48.3
-
0.00614
4.07
125-3V-4
125-3V-4
123.8
126
50
20
-
11U
86
60
11.7
-
48.3
-
0.00721
4.39
130-3V-4
130-3V-4
128.8
131
50
20
-
11U
86
60
11.7
-
48.3
-
0.00843
4.73
140-3V-4
140-3V-4
138.8
141
60
24
-
11U
100
70
21.7
-
48.3
-
0.0125
6.22
150-3V-4
150-3V-4
148.8
151
60
24
-
11U
100
70
21.7
-
48.3
-
0.0162
7
160-3V-4
160-3V-4
158.8
161
60
24
-
11U
100
70
21.7
-
48.3
-
0.0208
7.86
180-3V-4
180-3V-4
178.8
181
55
24
-
10U
100
70
21.7
-
48.3
18
0.0238
7.34
200-3V-4
200-3V-4
198.8
201
55
24
-
10U
100
70
21.7
-
48.3
18
0.0331
8.78
212-3V-4
212-3V-4
210.8
213
60
24
-
10U
105
70
21.7
-
48.3
18
0.0409
8.91
224-3V-4
224-3V-4
222.8
225
60
24
-
10U
105
70
21.7
-
48.3
18
0.0489
9.4
236-3V-4
236-3V-4
234.8
237
60
24
-
10U
105
70
21.7
-
48.3
18
0.0581
9.92
250-3V-4
250-3V-4
248.8
251
60
24
-
10Z
105
70
21.7
-
48.3
18
0.0682
10.2
280-3V-4
280-3V-4
278.8
281
60
25
-
10Z
105
75
26.7
-
48.3
18
0.0999
11.7
300-3V-4
300-3V-4
298.8
301
60
25
-
10Z
105
75
26.7
-
48.3
18
0.128
12.6
315-3V-4
315-3V-4
313.8
316
60
25
-
10Z
105
75
26.7
-
48.3
18
0.152
13.4
355-3V-4
355-3V-4
353.8
356
60
25
-
10Z
105
75
26.7
-
48.3
18
0.233
15.5
400-3V-4
400-3V-4
398.8
401
60
25
-
10Z
105
75
26.7
-
48.3
18
0.35
17.5
450-3V-4
450-3V-4
448.8
451
65
27
-
10Z
115
80
31.7
-
48.3
18
0.577
23.3
500-3V-4
500-3V-4
498.8
501
65
27
-
10Z
115
80
31.7
-
48.3
18
0.914
29.1
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表