3V-2
NBK (锅屋百迪株式会社)
滑轮
楔型皮带轮
3V
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/pulley/wedge_pulley/3v/3v2.prj},{NB=56-3V-2},{CN=56-3V-2},{DP=54.8},{DE=57},{DMAX=22},{DMIN=12},{D=-},{TYPE=11U},{DB=40},{L=35},{S1=7.3},{S2=-},{W=27.7},{H=-},{CADDATA=563V2},{INERTIA=0.000145},{WEIGHT=0.46},{PRICE=800},{VERS=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
DP
齿距径 dp
[mm]
DE
外径 de
[mm]
DMAX
最大轴孔径 dmax
[mm]
DMIN
最小轴孔径 dmin
[mm]
D
底孔
[mm]
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
DB
尺寸db
[mm]
L
尺寸1
[mm]
S1
尺寸s1
[mm]
S2
尺寸s2
[mm]
W
尺寸w
[mm]
H
尺寸h 0~+2
[mm]
INERTIA
惯性时刻
[kg*m2]
WEIGHT
重量
[kg]
56-3V-2
56-3V-2
54.8
57
22
12
-
11U
40
35
7.3
-
27.7
-
0.000145
0.46
60-3V-2
60-3V-2
58.8
61
24
12
-
11U
45
35
7.3
-
27.7
-
0.000199
0.55
67-3V-2
67-3V-2
65.8
68
28
12
-
11U
50
35
7.3
-
27.7
-
0.000317
0.7
71-3V-2
71-3V-2
69.8
72
30
12
-
11U
50
35
7.3
-
27.7
-
0.000397
0.78
75-3V-2
75-3V-2
73.8
76
32
12
-
11U
58
35
7.3
-
27.7
-
0.000521
0.9
80-3V-2
80-3V-2
78.8
81
35
12
-
11U
58
35
7.3
-
27.7
-
0.000666
1.01
85-3V-2
85-3V-2
83.8
86
35
12
-
11U
58
35
7.3
-
27.7
-
0.000845
1.14
90-3V-2
90-3V-2
88.8
91
35
12
-
11U
58
35
7.3
-
27.7
-
0.00106
1.27
95-3V-2
95-3V-2
93.8
96
35
12
-
11U
58
35
7.3
-
27.7
-
0.00133
1.41
100-3V-2
100-3V-2
98.8
101
38
12
-
11U
63
35
7.3
-
27.7
-
0.00166
1.59
110-3V-2
110-3V-2
108.8
111
38
12
-
11U
63
35
7.3
-
27.7
-
0.00244
1.91
112-3V-2
112-3V-2
110.8
113
38
12
-
11U
63
35
7.3
-
27.7
-
0.00263
1.97
120-3V-2
120-3V-2
118.8
121
45
14
-
11U
76
42
14.3
-
27.7
-
0.00375
2.57
125-3V-2
125-3V-2
123.8
126
45
14
-
11U
76
42
14.3
-
27.7
-
0.00438
2.76
130-3V-2
130-3V-2
128.8
131
45
14
-
11U
76
42
14.3
-
27.7
-
0.0051
2.96
140-3V-2
140-3V-2
138.8
141
45
14
-
11U
76
42
14.3
-
27.7
-
0.00683
3.37
150-3V-2
150-3V-2
148.8
151
42
14
-
10U
76
42
14.3
-
27.7
17.5
0.00706
3.02
160-3V-2
160-3V-2
158.8
161
42
14
-
10U
76
42
14.3
-
27.7
17.5
0.00885
3.26
180-3V-2
180-3V-2
178.8
181
48
16
-
10U
86
48
20.3
-
27.7
17.5
0.0141
4.33
200-3V-2
200-3V-2
198.8
201
48
16
-
10U
86
48
20.3
-
27.7
17.5
0.0207
4.99
212-3V-2
212-3V-2
210.8
213
55
16
-
10U
100
48
20.3
-
27.7
17.5
0.0274
6.06
224-3V-2
224-3V-2
222.8
225
55
16
-
10U
100
48
20.3
-
27.7
17.5
0.0332
6.48
236-3V-2
236-3V-2
234.8
237
55
16
-
10U
100
48
20.3
-
27.7
17.5
0.0399
6.92
250-3V-2
250-3V-2
248.8
251
55
16
-
10Z
100
48
20.3
-
27.7
17.5
0.0467
7.05
280-3V-2
280-3V-2
278.8
281
55
19
-
10Z
100
55
27.3
-
27.7
17.5
0.0667
8.09
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表