RSA-UR - Robot Stand for UNIVERSAL ROBOTS Robot
NBK (锅屋百迪株式会社)
滑轮
Robot Stand
RSA
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/pulley/robot_stand/rsa/rsa_ur.prj},{NB=RSA-UR-224-300-A},{CN=RSA-UR-224-300-A},{B=224},{H=300},{D=80},{SD=12},{P=180},{T1=20},{T2=20},{M=M8},{MX=8},{X=17},{VER=1},{P1=60},{P2=80},{P3=120},{P4=10}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
B
Dimension B
[mm]
H
尺寸 H
[mm]
D
直径 D
[mm]
SD
直径 d
[mm]
P
Dimension P
[mm]
T1
Dimension T1
[mm]
T2
Dimension T2
[mm]
P1
Dimension P1
[mm]
P2
Dimension P2
[mm]
P3
Dimension P3
[mm]
P4
Dimension P4
[mm]
RSA-UR-180-400-A
RSA-UR-180-400-A
180
400
60
10
150
19
18
60
80
120
60
RSA-UR-180-700-A
RSA-UR-180-700-A
180
700
60
10
150
19
18
60
80
120
210
RSA-UR-224-300-A
RSA-UR-224-300-A
224
300
80
12
180
20
20
60
80
120
10
RSA-UR-224-400-A
RSA-UR-224-400-A
224
400
80
12
180
20
20
60
80
120
60
RSA-UR-224-500-A
RSA-UR-224-500-A
224
500
80
12
180
20
20
60
80
120
110
RSA-UR-224-600-A
RSA-UR-224-600-A
224
600
80
12
180
20
20
60
80
120
160
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表