D6
NBK (锅屋百迪株式会社)
滑轮
JIS V 滑轮
D
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/pulley/jis_v_pulley/d/d6.prj},{NB=450-D-6},{CN=450-D-6},{DM=450},{DE=469},{DMAX=95},{DMIN=57},{D=45},{TYPE=40Y},{DB=170},{L=170},{S2=63},{S3=-},{W=233},{H=36},{CADDATA=450D6},{INERTIA=2.57},{WEIGHT=87.3},{PRICE=119}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
DM
公称经
[mm]
DE
外径
[mm]
DMAX
最大轴孔径
[mm]
DMIN
最下轴孔径
[mm]
D
底孔
[mm]
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
DB
尺寸db
[mm]
L
尺寸1
[mm]
S2
尺寸s2
[mm]
S3
尺寸s3
[mm]
W
尺寸W
[mm]
H
尺寸h 0~2
[mm]
INERTIA
惯性时刻
[kg*m2]
WEIGHT
重量
[kg]
235-D-6
235-D-6
235
254
110
50
35
56U
-
150
48
35
233
33
0.385
51.6
260-D-6
260-D-6
260
279
125
50
35
56U
-
150
48
35
233
33
0.571
63
285-D-6
285-D-6
285
304
75
50
35
50U
138
150
41.5
-
233
33
0.565
48.9
315-D-6
315-D-6
315
334
85
50
45
40U
150
150
83
-
233
36
0.956
68.3
335-D-6
335-D-6
335
354
85
50
45
40U
150
150
83
-
233
34
1.05
65.2
355-D-6
355-D-6
355
374
90
50
45
40U
160
150
83
-
233
36
1.35
74.9
375-D-6
375-D-6
375
394
90
50
45
40U
160
150
83
-
233
36
1.62
80.2
400-D-6
400-D-6
400
419
95
57
45
40Y
170
170
63
-
233
36
1.79
79.1
425-D-6
425-D-6
425
444
95
57
45
40Y
170
170
63
-
233
36
2.16
83.2
450-D-6
450-D-6
450
469
95
57
45
40Y
170
170
63
-
233
36
2.57
87.3
475-D-6
475-D-6
475
494
95
57
45
40Y
170
170
63
-
233
36
3.05
91.6
500-D-6
500-D-6
500
519
95
57
45
40Y
170
170
63
-
233
36
3.58
95.7
560-D-6
560-D-6
560
579
100
57
55
40Y
180
170
63
-
233
36
5.15
109
590-D-6
590-D-6
590
609
85
55
55
50Y
154
155
39
-
233
34
5.57
98.8
630-D-6
630-D-6
630
649
100
57
55
40Y
180
170
63
-
233
36
7.42
121
690-D-6
690-D-6
690
709
90
55
55
50Y
164
165
34
-
233
34
9.07
118
710-D-6
710-D-6
710
729
100
57
55
40Y
180
170
63
-
233
36
10.7
135
745-D-6
745-D-6
745
764
95
55
55
50Y
170
165
34
-
233
34
11.5
129
795-D-6
795-D-6
795
814
110
55
55
50Y
200
145
44
-
233
34
14.1
142
845-D-6
845-D-6
845
864
105
55
55
50Y
190
160
36.5
-
233
34
17.1
152
895-D-6
895-D-6
895
914
100
55
55
50Y
180
120
56.5
-
233
34
20.9
156
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表