PK8
NBK (锅屋百迪株式会社)
滑轮
ISOMEC多驱动滑轮
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/pulley/isomec_polydrive_pulley/pk8.prj},{NB=PK-125-8},{CN=PK-125-8},{DE=125},{BN=2012},{MSB=50(48)},{TYPE=31U},{DB=-},{L=34.92},{S1=-},{S2=-},{W=34.92},{H=-},{CADDATA=PK1258},{X=0.0049},{MASS=2.05},{X2=12.100}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
DE
外径 de
[mm]
BN
轴衬型号
ⁿ/ₐ
MSB
最大轴孔径
[mm]
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
DB
尺寸db
[mm]
L
尺寸1
[mm]
S1
尺寸s1
[mm]
S2
尺寸s2
[mm]
W
尺寸w
[mm]
H
尺寸h 0~+2
[mm]
X
惯性时刻
[kg*m2]
MASS
重量
[kg]
PK-50-8
PK-50-8
50
0
22(22)
11U
40
40
5.08
-
34.92
-
0.000122
0.47
PK-56-8
PK-56-8
56
0
25(25)
11U
46
40
5.08
-
34.92
-
0.0002
0.61
PK-63-8
PK-63-8
63
1108
28(25)
41UR
-
22
-
12.92
34.92
10
0.000243
0.39
PK-67-8
PK-67-8
67
1108
28(25)
41UR
-
22
-
12.92
34.92
10
0.000321
0.46
PK-71-8
PK-71-8
71
1108
28(25)
41UR
-
22
-
12.92
34.92
10
0.000414
0.54
PK-75-8
PK-75-8
75
1108
28(25)
41UR
-
22
-
12.92
34.92
10
0.000524
0.62
PK-80-8
PK-80-8
80
1310
35(32)
41UR
-
25
-
9.92
34.92
10
0.000641
0.61
PK-85-8
PK-85-8
85
1310
35(32)
41UR
-
25
-
9.92
34.92
10
0.00085
0.73
PK-90-8
PK-90-8
90
1610
42(38)
41UR
-
25
-
9.92
34.92
10
0.00103
0.77
PK-95-8
PK-95-8
95
1610
42(38)
41UR
-
25
-
9.92
34.92
10
0.00133
0.9
PK-100-8
PK-100-8
100
1610
42(38)
41U
-
25
-
9.92
34.92
10
0.00168
1.05
PK-106-8
PK-106-8
106
1610
42(38)
41U
-
25
-
9.92
34.92
10
0.00217
1.23
PK-112-8
PK-112-8
112
1610
42(38)
41U
-
25
-
9.92
34.92
10
0.00275
1.43
PK-118-8
PK-118-8
118
1610
42(38)
41U
-
25
-
9.92
34.92
10
0.00343
1.64
PK-125-8
PK-125-8
125
2012
50(48)
31U
-
34.92
-
-
34.92
-
0.0049
2.05
PK-132-8
PK-132-8
132
2012
50(48)
31U
-
34.92
-
-
34.92
-
0.00627
2.4
PK-140-8
PK-140-8
140
2012
50(48)
31U
-
34.92
-
-
34.92
-
0.00814
2.84
PK-150-8
PK-150-8
150
2012
50(48)
31U
-
34.92
-
-
34.92
-
0.011
3.41
PK-160-8
PK-160-8
160
2012
50(48)
31U
-
34.92
-
-
34.92
-
0.0145
4.03
PK-170-8
PK-170-8
170
2012
50(48)
30U
105
34.92
-
-
34.92
10
0.0114
2.94
PK-180-8
PK-180-8
180
2517
60(60)
10U
120
45
10.08
-
34.92
10
0.0162
3.74
PK-190-8
PK-190-8
190
2517
60(60)
10U
120
45
10.08
-
34.92
10
0.0185
3.91
PK-200-8
PK-200-8
200
2517
60(60)
10U
120
45
10.08
-
34.92
10
0.0221
4.26
PK-212-8
PK-212-8
212
2517
60(60)
10U
120
45
10.08
-
34.92
10
0.0257
4.47
PK-224-8
PK-224-8
224
2517
60(60)
10U
120
45
10.08
-
34.92
10
0.0317
4.96
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表