PK4
NBK (锅屋百迪株式会社)
滑轮
ISOMEC多驱动滑轮
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/pulley/isomec_polydrive_pulley/pk4.prj},{NB=PK-125-4},{CN=PK-125-4},{DE=125},{BN=1610},{MSB=42(38)},{TYPE=11U},{DB=85},{L=25},{S1=4.32},{S2=-},{W=20.68},{H=-},{CADDATA=PK1254},{X=0.00329},{MASS=1.52},{X2=9.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
DE
外径 de
[mm]
BN
轴衬型号
ⁿ/ₐ
MSB
最大轴孔径
[mm]
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
DB
尺寸db
[mm]
L
尺寸1
[mm]
S1
尺寸s1
[mm]
W
尺寸w
[mm]
H
尺寸h 0~+2
[mm]
X
惯性时刻
[kg*m2]
MASS
重量
[kg]
PK-50-4
PK-50-4
50
0
22(22)
11U
40
30
9.32
20.68
-
0.0000888
0.35
PK-56-4
PK-56-4
56
0
25(25)
11U
46
30
9.32
20.68
-
0.000146
0.45
PK-63-4
PK-63-4
63
1108
28(25)
11U
60
22
1.32
20.68
-
0.000173
0.28
PK-67-4
PK-67-4
67
1108
28(25)
11U
60
22
1.32
20.68
-
0.000229
0.34
PK-71-4
PK-71-4
71
1108
28(25)
11U
60
22
1.32
20.68
-
0.000297
0.4
PK-75-4
PK-75-4
75
1108
28(25)
11U
60
22
1.32
20.68
-
0.000378
0.47
PK-80-4
PK-80-4
80
1210
32(28)
11U
75
25
4.32
20.68
-
0.000537
0.54
PK-85-4
PK-85-4
85
1210
32(28)
11U
75
25
4.32
20.68
-
0.000686
0.64
PK-90-4
PK-90-4
90
1210
32(28)
11U
75
25
4.32
20.68
-
0.000865
0.74
PK-95-4
PK-95-4
95
1210
32(28)
11U
75
25
4.32
20.68
-
0.00108
0.85
PK-100-4
PK-100-4
100
1210
32(28)
11U
75
25
4.32
20.68
-
0.00133
0.96
PK-106-4
PK-106-4
106
1610
42(38)
11U
85
25
4.32
20.68
-
0.00166
1
PK-112-4
PK-112-4
112
1610
42(38)
11U
85
25
4.32
20.68
-
0.00209
1.16
PK-118-4
PK-118-4
118
1610
42(38)
11U
85
25
4.32
20.68
-
0.00259
1.32
PK-125-4
PK-125-4
125
1610
42(38)
11U
85
25
4.32
20.68
-
0.00329
1.52
PK-132-4
PK-132-4
132
1610
42(38)
11U
85
25
4.32
20.68
-
0.00412
1.73
PK-140-4
PK-140-4
140
1610
42(38)
11U
85
25
4.32
20.68
-
0.00524
1.99
PK-150-4
PK-150-4
150
1610
42(38)
11U
85
25
4.32
20.68
-
0.00696
2.34
PK-160-4
PK-160-4
160
1610
42(38)
11U
85
25
4.32
20.68
-
0.00907
2.7
PK-170-4
PK-170-4
170
1610
42(38)
10U
85
25
4.32
20.68
10
0.00705
1.87
PK-180-4
PK-180-4
180
1610
42(38)
10U
85
25
4.32
20.68
10
0.00861
2.03
PK-190-4
PK-190-4
190
2012
50(48)
10U
105
32
11.32
20.68
10
0.0116
2.66
PK-200-4
PK-200-4
200
2012
50(48)
10U
105
32
11.32
20.68
10
0.0151
3.09
PK-212-4
PK-212-4
212
2012
50(48)
10U
105
32
11.32
20.68
10
0.0167
3.07
PK-224-4
PK-224-4
224
2012
50(48)
10U
105
32
11.32
20.68
10
0.0225
3.67
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表