TYPE3
NBK (锅屋百迪株式会社)
滑轮
ISOMEC 轴衬
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/pulley/isomec_bushing/type3.prj},{NB=W1-90-N3a},{CN=W1-90-N},{SD=150(150)},{TY=3a},{A=215.9},{F=317.4},{L=209.5},{H=36.5},{BSC=M20},{BSL=80},{BSN=4},{BSCS=30},{KW=32},{KL=120},{CSS=M16},{CD=W1},{MASS=47},{AT=10700},{VS4X=274,000},{X=4}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
A
尺寸A
[mm]
F
尺寸F
[mm]
L
尺寸L
[mm]
H
尺寸H
[mm]
S1-48-N
S1-48-N
117.48
161.7
111.1
19.1
S1-48-Q
S1-48-Q
117.48
161.7
111.1
19.1
S1-50-N
S1-50-N
117.48
161.7
111.1
19.1
S1-50-Q
S1-50-Q
117.48
161.7
111.1
19.1
S1-55-N
S1-55-N
117.48
161.7
111.1
19.1
S1-55-Q
S1-55-Q
117.48
161.7
111.1
19.1
S1-60-N
S1-60-N
117.48
161.7
111.1
19.1
S1-60-Q
S1-60-Q
117.48
161.7
111.1
19.1
S1-65-N
S1-65-N
117.48
161.7
111.1
19.1
S1-65-Q
S1-65-Q
117.48
161.7
111.1
19.1
S1-70-N
S1-70-N
117.48
161.7
111.1
19.1
S1-70-Q
S1-70-Q
117.48
161.7
111.1
19.1
S1-75-N
S1-75-N
117.48
161.7
111.1
19.1
S1-75-Q
S1-75-Q
117.48
161.7
111.1
19.1
S1-80-N
S1-80-N
117.48
161.7
111.1
19.1
S1-80-Q
S1-80-Q
117.48
161.7
111.1
19.1
U0-65-N
U0-65-N
152.4
212.5
125.4
19.1
U0-65-Q
U0-65-Q
152.4
212.5
125.4
19.1
U0-70-N
U0-70-N
152.4
212.5
125.4
19.1
U0-70-Q
U0-70-Q
152.4
212.5
125.4
19.1
U0-75-N
U0-75-N
152.4
212.5
125.4
19.1
U0-75-Q
U0-75-Q
152.4
212.5
125.4
19.1
U0-80-N
U0-80-N
152.4
212.5
125.4
19.1
U0-80-Q
U0-80-Q
152.4
212.5
125.4
19.1
U0-85-N
U0-85-N
152.4
212.5
125.4
19.1
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表