2GT-6
NBK (锅屋百迪株式会社)
联轴器
皮带滑轮
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/motion_control_parts/pulleys_belts/2gt_6.prj},{NB=P36-2GT-BLP-6C-3},{CN=P36-2GT-BLP-6C},{NOT=36},{D=3},{DP=22.9},{DE=22.4},{DB=14},{E=18},{DF=27},{W=10.3},{A=7},{I=1.65},{L=7.0},{F=2.75},{G=5.0},{M=M2},{WT=0.50},{TC1=0.574},{TC2=0.507},{MRF=5000},{MOI=1.2x10^-6},{MASS=18},{DX='3','4','5','6'},{XX=10.60},{XY=5.50},{R3=2.00},{R2=1.15},{NDM=2.00},{KDMV=1.509},{Z1=1.40},{SV=1.90},{DV=7.00},{Z=3.20},{SW=1.50}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
NOT
齿数
ⁿ/ₐ
DP
直径
[mm]
DE
直径
[mm]
DB
直径
[mm]
E
直径
[mm]
DF
直径
[mm]
W
尺寸
[mm]
A
尺寸
[mm]
I
尺寸
[mm]
L
尺寸
[mm]
F
尺寸
[mm]
G
尺寸
[mm]
M
螺栓
ⁿ/ₐ
WT
螺栓锁紧扭矩
[N*m]
TC1
容许传动扭矩(N*m) 0~3200min^-1
ⁿ/ₐ
TC2
容许传动扭矩 (N*m) 3200~5000min^-1
ⁿ/ₐ
MRF
最大转速(min^-1)
ⁿ/ₐ
MOI
惯性时刻(kg*m^2)
ⁿ/ₐ
MASS
重量
[g]
P27-2GT-BLP-6C-3
P27-2GT-BLP-6C
27
17.2
16.7
10
13
22
10.3
7
1.65
6.0
2.25
3.0
M1.6
0.25
0.355
0.304
5000
4.3x10^-7
11
P28-2GT-BLP-6C-3
P28-2GT-BLP-6C
28
17.8
17.3
10
14
23
10.3
7
1.65
6.0
2.25
3.0
M1.6
0.25
0.377
0.324
5000
5.1x10^-7
11
P29-2GT-BLP-6C-3
P29-2GT-BLP-6C
29
18.5
18.0
10
14
23
10.3
7
1.65
6.0
2.25
3.0
M1.6
0.25
0.399
0.345
5000
5.5x10^-7
12
P30-2GT-BLP-6C-3
P30-2GT-BLP-6C
30
19.1
18.6
12
15
24
10.3
7
1.65
7.0
2.75
4.0
M2
0.50
0.422
0.366
5000
6.6x10^-7
13
P32-2GT-BLP-6C-3
P32-2GT-BLP-6C
32
20.4
19.9
12
17
25
10.3
7
1.65
7.0
2.75
4.0
M2
0.50
0.470
0.410
5000
8.1x10^-7
14
P34-2GT-BLP-6C-3
P34-2GT-BLP-6C
34
21.7
21.1
14
18
27
10.3
7
1.65
7.0
2.75
5.0
M2
0.50
0.522
0.459
5000
1.1x10^-6
17
P36-2GT-BLP-6C-3
P36-2GT-BLP-6C
36
22.9
22.4
14
18
27
10.3
7
1.65
7.0
2.75
5.0
M2
0.50
0.574
0.507
5000
1.2x10^-6
18
P38-2GT-BLP-6C-3
P38-2GT-BLP-6C
38
24.2
23.7
18
20
29
10.3
7
1.65
7.5
2.75
6.5
M2
0.50
0.631
0.560
5000
1.7x10^-6
21
P40-2GT-BLP-6C-3
P40-2GT-BLP-6C
40
25.5
25.0
18
21
30
10.3
7
1.65
7.5
2.75
6.5
M2
0.50
0.688
0.613
5000
2.0x10^-6
23
P44-2GT-BLP-6C-5
P44-2GT-BLP-6C
44
28.0
27.5
20
23
32
10.3
7
1.65
7.5
2.75
7.5
M2
0.50
0.812
0.729
5000
2.8x10^-6
26
P48-2GT-BLP-6C-5
P48-2GT-BLP-6C
48
30.6
30.1
20
26
35
10.3
7
1.65
7.5
2.75
7.5
M2
0.50
0.946
0.856
5000
3.9x10^-6
31
P50-2GT-BLP-6C-5
P50-2GT-BLP-6C
50
31.8
31.3
20
27
36
10.3
7
1.65
7.5
2.75
7.5
M2
0.50
1.020
0.923
5000
4.4x10^-6
33
P60-2GT-BLP-6C-8
P60-2GT-BLP-6C
60
38.2
37.7
30
33
42
10.3
7
1.65
11.0
4.00
11.0
M3
1.50
1.410
1.300
5000
1.1x10^-5
56
P72-2GT-BLP-6C-8
P72-2GT-BLP-6C
72
45.8
45.3
38
42
51
10.3
7
1.65
14.3
5.25
14.5
M4
2.50
1.690
1.550
5000
2.5x10^-5
85
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
3GT-9
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
3GT-6
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
SPA-C - 树脂螺栓(RENY/内六角螺栓)
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
SSB/SSBS-B - 限位螺栓
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
LDM - 紧固手柄
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
2GT-4
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
2GT-B - 同步带轮
专业铝型材制造者-朗乐
13.09.2022
SSH-EL - 内六角超短头螺栓(钢制/化学镀镍处理)
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
XGT-C - Rubber - type Flexible Coupling
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
XGT2-C
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
B3
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
SSH - 内六角超短头螺栓(钢制/黑色氧化涂层)
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
B-3
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
KUDMS - 塑料迷你旋钮
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表