MJC-CSK
NBK (锅屋百迪株式会社)
联轴器
联轴器
弹性间隔体型(MJC)
MJC
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/motion_control_parts/couplicon_mini/jaw_type_mjc/mjc/mjc_csk_asmtab.prj},{NB=MJC-25CSK-BL-10-10},{CN=MJC-25CSK-BL},{D1=10},{D2=10},{A=25},{L=12},{W=34},{B=8},{C=1.0},{F=6.0},{PPATH=mjc_csk_asmtpl.prj},{D11X=10, '10', 11, '11', 12, '12', 12.7, '1/2\"'},{CNX=9}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
A
直径
[mm]
L
长度
[mm]
W
宽度
[mm]
B
宽度
[mm]
C
宽度
[mm]
F
长度
[mm]
GD1
尺寸G(D1侧)
[mm]
GD2
尺寸G(D2侧)
[mm]
MD1
螺丝M(D1侧)
ⁿ/ₐ
MD2
螺丝M(D2侧)
[mm]
WTD1
螺丝紧固扭矩(D1侧)
[N*m]
WTD2
螺丝紧固扭矩(D2侧)
[N*m]
MJC-25CSK-BL-10-10
MJC-25CSK-BL
25
12
34
8
1.0
6.0
9.0
9.0
M3
M3
1.50
1.50
MJC-30CSK-BL-10-10
MJC-30CSK-BL
30
11
35
10
1.5
5.5
10.0
10.0
M4
M4
3.50
3.50
MJC-40CSK-BL-10-10
MJC-40CSK-BL
40
25
66
12
2.0
8.5
14.0
14.0
M5
M5
8.00
8.00
MJC-55CSK-BL-10-10
MJC-55CSK-BL
55
30
78
14
2.0
10.5
20.0
20.0
M6
M6
13.00
13.00
MJC-65CSK-BL-14-14
MJC-65CSK-BL
65
35
90
15
2.5
13.0
24.0
24.0
M8
M8
28.00
28.00
MJC-80CSK-BL-20-20
MJC-80CSK-BL
80
45
114
18
3.0
15.0
30.0
30.0
M8
M8
28.00
28.00
MJC-95CSK-BL-25-25
MJC-95CSK-BL
95
50
126
20
3.0
18.0
34.0
34.0
M10
M10
55.00
55.00
MJC-25CSK-WH-10-10
MJC-25CSK-WH
25
12
34
8
1.0
6.0
9.0
9.0
M3
M3
1.50
1.50
MJC-30CSK-WH-10-10
MJC-30CSK-WH
30
11
35
10
1.5
5.5
10.0
10.0
M4
M4
3.50
3.50
MJC-40CSK-WH-10-10
MJC-40CSK-WH
40
25
66
12
2.0
8.5
14.0
14.0
M5
M5
8.00
8.00
MJC-55CSK-WH-10-10
MJC-55CSK-WH
55
30
78
14
2.0
10.5
20.0
20.0
M6
M6
13.00
13.00
MJC-65CSK-WH-14-14
MJC-65CSK-WH
65
35
90
15
2.5
13.0
24.0
24.0
M8
M8
28.00
28.00
MJC-80CSK-WH-20-20
MJC-80CSK-WH
80
45
114
18
3.0
15.0
30.0
30.0
M8
M8
28.00
28.00
MJC-95CSK-WH-25-25
MJC-95CSK-WH
95
50
126
20
3.0
18.0
34.0
34.0
M10
M10
55.00
55.00
MJC-25CSK-RD-10-10
MJC-25CSK-RD
25
12
34
8
1.0
6.0
9.0
9.0
M3
M3
1.50
1.50
MJC-30CSK-RD-10-10
MJC-30CSK-RD
30
11
35
10
1.5
5.5
10.0
10.0
M4
M4
3.50
3.50
MJC-40CSK-RD-10-10
MJC-40CSK-RD
40
25
66
12
2.0
8.5
14.0
14.0
M5
M5
8.00
8.00
MJC-55CSK-RD-10-10
MJC-55CSK-RD
55
30
78
14
2.0
10.5
20.0
20.0
M6
M6
13.00
13.00
MJC-65CSK-RD-14-14
MJC-65CSK-RD
65
35
90
15
2.5
13.0
24.0
24.0
M8
M8
28.00
28.00
MJC-80CSK-RD-20-20
MJC-80CSK-RD
80
45
114
18
3.0
15.0
30.0
30.0
M8
M8
28.00
28.00
MJC-95CSK-RD-25-25
MJC-95CSK-RD
95
50
126
20
3.0
18.0
34.0
34.0
M10
M10
55.00
55.00
MJC-25CSK-GR-10-10
MJC-25CSK-GR
25
12
34
8
1.0
6.0
9.0
9.0
M3
M3
1.50
1.50
MJC-30CSK-GR-10-10
MJC-30CSK-GR
30
11
35
10
1.5
5.5
10.0
10.0
M4
M4
3.50
3.50
MJC-40CSK-GR-10-10
MJC-40CSK-GR
40
25
66
12
2.0
8.5
14.0
14.0
M5
M5
8.00
8.00
MJC-55CSK-GR-10-10
MJC-55CSK-GR
55
30
78
14
2.0
10.5
20.0
20.0
M6
M6
13.00
13.00
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
MJC-CS
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
XGT2-C
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
MK active pneumatic clamping - closed with pressure
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
MJT-K
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
SSHS - 内六角超短头螺栓(不锈钢制)
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
MBA
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
D - 喇叭型手轮
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
SNSS - 内六角螺栓(英制螺丝)
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
HK Manuelle Klemmung - Clamping Elements for Linear Guideways
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
LDM - 紧固手柄
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
XBW
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
SSH - 内六角超短头螺栓(钢制/黑色氧化涂层)
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
KNM - 滚花旋钮
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
MRG-C / MRGS-C
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表