MJT-CK
NBK (锅屋百迪株式会社)
联轴器
联轴器
弹性间隔体型
MJT
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/motion_control_parts/couplicon_mini/jaw_type/mjt/mjt_ck_asmtab.prj},{NB=MJT-30CK-BL-10-10},{CN=MJT-30CK-BL},{D1D2=10-10},{D1D2X1='10-10','10-11','10-12','10-14','10-15','10-16','11-11','11-12','11-14','11-15','11-16','12-12','12-14','12-15','12-16','14-14','14-15','14-16','15-15','15-16','16-16'},{A=30},{L=11},{W=35},{B=10},{C=1.5},{F=5.5},{WT=2.5},{PPATH=mjt_ck_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
A
直径
[mm]
L
尺寸
[mm]
W
尺寸
[mm]
B
尺寸
[mm]
C
尺寸
[mm]
F
尺寸
[mm]
GD1
尺寸G(D1侧)
[mm]
GD2
尺寸G(D2侧)
[mm]
MD1
螺丝M(D1侧)
ⁿ/ₐ
MD2
螺丝M(D2侧)
ⁿ/ₐ
MJT-30CK-BL-10-10
MJT-30CK-BL
30
11
35
10
1.5
5.5
10.00
10.00
M4
M4
MJT-40CK-BL-10-10
MJT-40CK-BL
40
25
66
12
2.0
8.5
14.00
14.00
M5
M5
MJT-55CK-BL-10-10
MJT-55CK-BL
55
30
78
14
2.0
10.5
20.00
20.00
M6
M6
MJT-65CK-BL-14-14
MJT-65CK-BL
65
35
90
15
2.5
13.0
24.00
24.00
M8
M8
MJT-80CK-BL-20-20
MJT-80CK-BL
80
45
114
18
3.0
15.0
30.00
30.00
M8
M8
MJT-95CK-BL-25-25
MJT-95CK-BL
95
50
126
20
3.0
18.0
34.00
34.00
M10
M10
MJT-30CK-WH-10-10
MJT-30CK-WH
30
11
35
10
1.5
5.5
10.00
10.00
M4
M4
MJT-40CK-WH-10-10
MJT-40CK-WH
40
25
66
12
2.0
8.5
14.00
14.00
M5
M5
MJT-55CK-WH-10-10
MJT-55CK-WH
55
30
78
14
2.0
10.5
20.00
20.00
M6
M6
MJT-65CK-WH-14-14
MJT-65CK-WH
65
35
90
15
2.5
13.0
24.00
24.00
M8
M8
MJT-80CK-WH-20-20
MJT-80CK-WH
80
45
114
18
3.0
15.0
30.00
30.00
M8
M8
MJT-95CK-WH-25-25
MJT-95CK-WH
95
50
126
20
3.0
18.0
34.00
34.00
M10
M10
MJT-30CK-RD-10-10
MJT-30CK-RD
30
11
35
10
1.5
5.5
10.00
10.00
M4
M4
MJT-40CK-RD-10-10
MJT-40CK-RD
40
25
66
12
2.0
8.5
14.00
14.00
M5
M5
MJT-55CK-RD-10-10
MJT-55CK-RD
55
30
78
14
2.0
10.5
20.00
20.00
M6
M6
MJT-65CK-RD-14-14
MJT-65CK-RD
65
35
90
15
2.5
13.0
24.00
24.00
M8
M8
MJT-80CK-RD-20-20
MJT-80CK-RD
80
45
114
18
3.0
15.0
30.00
30.00
M8
M8
MJT-95CK-RD-25-25
MJT-95CK-RD
95
50
126
20
3.0
18.0
34.00
34.00
M10
M10
MJT-30CK-GR-10-10
MJT-30CK-GR
30
11
35
10
1.5
5.5
10.00
10.00
M4
M4
MJT-40CK-GR-10-10
MJT-40CK-GR
40
25
66
12
2.0
8.5
14.00
14.00
M5
M5
MJT-55CK-GR-10-10
MJT-55CK-GR
55
30
78
14
2.0
10.5
20.00
20.00
M6
M6
MJT-65CK-GR-14-14
MJT-65CK-GR
65
35
90
15
2.5
13.0
24.00
24.00
M8
M8
MJT-80CK-GR-20-20
MJT-80CK-GR
80
45
114
18
3.0
15.0
30.00
30.00
M8
M8
MJT-95CK-GR-25-25
MJT-95CK-GR
95
50
126
20
3.0
18.0
34.00
34.00
M10
M10
MJT-30CK-EBL-10-10
MJT-30CK-EBL
30
11
35
10
1.5
5.5
10.00
10.00
M4
M4
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
XGT2-C
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
SSHS - 内六角超短头螺栓(不锈钢制)
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
MJT-K
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
MJT-C
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
LDM - 紧固手柄
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
MBA
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
HK Manuelle Klemmung - Clamping Elements for Linear Guideways
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
KNM - 滚花旋钮
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
XBW
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
MKS passive pneumatic clamping with spring-loaded energy storage - opened w...
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
D - 喇叭型手轮
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
FCL/FCLS
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
MJT
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
SNSS - 内六角螺栓(英制螺丝)
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表