MFB / MFBS
NBK (锅屋百迪株式会社)
联轴器
联轴器
波纹管型
MFB
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/motion_control_parts/couplicon_mini/bellows_type/mfb/mfb_mfbs_amstab.prj},{NB=MFB-32-6-6},{CN=MFB-32},{D1D2=6-6},{D1D2X1='6-6','6-8','6-10','6-12','6-14','8-8','8-10','8-12','8-14','10-10','10-12','10-14','12-12','12-14','14-14'},{A=32},{L=13.5},{W=42.0},{E=21.0},{F=5.5},{M=M4},{WT=1.7},{PPATH=mfb_mfbs_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
A
直径
[mm]
L
尺寸
[mm]
W
尺寸
[mm]
E
直径
[mm]
F
尺寸
[mm]
M
螺栓
ⁿ/ₐ
WT
螺栓锁紧扭矩
[N*m]
MFB-12-3-3
MFB-12
12
7.5
23.5
7.0
2.5
M2.5
0.5
MFB-16-4-4
MFB-16
16
9.0
26.5
9.5
3.0
M3
0.7
MFB-20-5-5
MFB-20
20
10.0
33.0
12.5
3.5
M3
0.7
MFB-25-6-6
MFB-25
25
12.0
36.5
15.0
4.5
M4
1.7
MFB-32-6-6
MFB-32
32
13.5
42.0
21.0
5.5
M4
1.7
MFBS-12-3-3
MFBS-12
12
7.5
23.5
7.0
2.5
M2.5
0.5
MFBS-16-4-4
MFBS-16
16
9.0
26.5
9.5
3.0
M3
0.7
MFBS-20-5-5
MFBS-20
20
10.0
32.0
12.5
3.5
M3
0.7
MFBS-25-6-6
MFBS-25
25
12.0
36.5
15.0
4.5
M4
1.7
MFBS-32-6-6
MFBS-32
32
13.5
42.0
21.0
5.5
M4
1.7
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表