FPM - 水平调整件 无橡胶座
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
构造零件
FPM -水平调整件 重荷/超重荷型
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/structure_components/fpm/fpm_asmtab.prj},{NB=FPM-60-M24-98-H},{CN1=FPM-60-M24-98-H},{CN=FPM-60-M24-98-H},{D=60},{M=M24},{H=44},{H1=24.0},{D1=0.0},{C=0},{SW1=24},{SW2=36},{L1=19.0},{LM=98},{LOAD=18000},{MASS=667},{PPATH=fpm_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
D
直径 D
[mm]
M
螺纹
ⁿ/ₐ
H
尺寸H
[mm]
H1
尺寸 h
[mm]
D1
直径 d
[mm]
C
尺寸 C
[mm]
SW1
对边距离
[mm]
SW2
对边距离
[mm]
L1
尺寸 L1
ⁿ/ₐ
LM
螺纹长度
[mm]
LOAD
容许负载
[N]
FPM-60-M8-43
FPM-60-M8-43
60
M8
34
24.0
0.0
0
14
13
6.5
43
14000
FPM-60-M8-68
FPM-60-M8-68
60
M8
34
24.0
0.0
0
14
13
6.5
68
14000
FPM-60-M10-43
FPM-60-M10-43
60
M10
34
24.0
0.0
0
14
17
8.0
43
14000
FPM-60-M10-68
FPM-60-M10-68
60
M10
34
24.0
0.0
0
14
17
8.0
68
14000
FPM-60-M10-98
FPM-60-M10-98
60
M10
34
24.0
0.0
0
14
17
8.0
98
14000
FPM-60-M12-43
FPM-60-M12-43
60
M12
34
24.0
0.0
0
14
19
10.0
43
14000
FPM-60-M12-68
FPM-60-M12-68
60
M12
34
24.0
0.0
0
14
19
10.0
68
14000
FPM-60-M12-98
FPM-60-M12-98
60
M12
34
24.0
0.0
0
14
19
10.0
98
14000
FPM-60-M14-68
FPM-60-M14-68
60
M14
34
24.0
0.0
0
14
22
11.0
68
14000
FPM-60-M14-98
FPM-60-M14-98
60
M14
34
24.0
0.0
0
14
22
11.0
98
14000
FPM-60-M14-148
FPM-60-M14-148
60
M14
34
24.0
0.0
0
14
22
11.0
148
14000
FPM-60-M16-68
FPM-60-M16-68
60
M16
34
24.0
0.0
0
16
24
13.0
68
14000
FPM-60-M16-108
FPM-60-M16-108
60
M16
34
24.0
0.0
0
16
24
13.0
108
14000
FPM-60-M16-148
FPM-60-M16-148
60
M16
34
24.0
0.0
0
16
24
13.0
148
14000
FPM-60-M16-168
FPM-60-M16-168
60
M16
34
24.0
0.0
0
16
24
13.0
168
14000
FPM-80-M8-43
FPM-80-M8-43
80
M8
34
17.5
8.5
54
14
13
6.5
43
14000
FPM-80-M8-68
FPM-80-M8-68
80
M8
34
17.5
8.5
54
14
13
6.5
68
14000
FPM-80-M10-43
FPM-80-M10-43
80
M10
34
17.5
8.5
54
14
17
8.0
43
16000
FPM-80-M10-68
FPM-80-M10-68
80
M10
34
17.5
8.5
54
14
17
8.0
68
16000
FPM-80-M10-98
FPM-80-M10-98
80
M10
34
17.5
8.5
54
14
17
8.0
98
16000
FPM-80-M12-43
FPM-80-M12-43
80
M12
34
17.5
8.5
54
14
19
10.0
43
16000
FPM-80-M12-68
FPM-80-M12-68
80
M12
34
17.5
8.5
54
14
19
10.0
68
16000
FPM-80-M12-98
FPM-80-M12-98
80
M12
34
17.5
8.5
54
14
19
10.0
98
16000
FPM-80-M14-68
FPM-80-M14-68
80
M14
34
17.5
8.5
54
14
22
11.0
68
16000
FPM-80-M14-98
FPM-80-M14-98
80
M14
34
17.5
8.5
54
14
22
11.0
98
16000
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表