FCM - 水平调整件 外螺栓无橡胶座
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
构造零件
FCM / FCF - 水平调整件
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/structure_components/fcm_fcf/fcm_asmtab.prj},{NB=FCM-40-M12-100},{CN1=FCM-40-M12-100},{CN=FCM-40-M12-100},{D=40},{M=M12},{LM=100},{H=25.5},{H1=6.0},{SW1=17},{SW2=18},{L1=10.8},{LOAD=10000},{MASS=},{PPATH=fcm_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
D
直径 D
[mm]
M
螺纹
ⁿ/ₐ
LM
螺纹长度
[mm]
H
尺寸H
[mm]
H1
尺寸 h
[mm]
SW1
对边距离
[mm]
SW2
对边距离
[mm]
L1
尺寸 L1
[mm]
LOAD
容许负载
[N]
FCM-25-M6-40
FCM-25-M6-40
25
M6
40
18.5
4.0
12
10
5.2
5000
FCM-25-M6-50
FCM-25-M6-50
25
M6
50
18.5
4.0
12
10
5.2
5000
FCM-25-M6-63
FCM-25-M6-63
25
M6
63
18.5
4.0
12
10
5.2
5000
FCM-25-M8-40
FCM-25-M8-40
25
M8
40
18.5
4.0
12
13
6.8
5000
FCM-25-M8-50
FCM-25-M8-50
25
M8
50
18.5
4.0
12
13
6.8
5000
FCM-25-M8-63
FCM-25-M8-63
25
M8
63
18.5
4.0
12
13
6.8
5000
FCM-25-M10-50
FCM-25-M10-50
25
M10
50
18.5
4.0
12
16
8.4
5000
FCM-25-M10-63
FCM-25-M10-63
25
M10
63
18.5
4.0
12
16
8.4
5000
FCM-25-M10-80
FCM-25-M10-80
25
M10
80
18.5
4.0
12
16
8.4
5000
FCM-32-M8-40
FCM-32-M8-40
32
M8
40
22.5
5.0
12
13
6.8
7000
FCM-32-M8-50
FCM-32-M8-50
32
M8
50
22.5
5.0
12
13
6.8
7000
FCM-32-M8-63
FCM-32-M8-63
32
M8
63
22.5
5.0
12
13
6.8
7000
FCM-32-M10-50
FCM-32-M10-50
32
M10
50
22.5
5.0
15
16
8.4
7000
FCM-32-M10-63
FCM-32-M10-63
32
M10
63
22.5
5.0
15
16
8.4
7000
FCM-32-M10-80
FCM-32-M10-80
32
M10
80
22.5
5.0
15
16
8.4
7000
FCM-32-M12-63
FCM-32-M12-63
32
M12
63
22.5
5.0
15
18
10.8
10000
FCM-32-M12-80
FCM-32-M12-80
32
M12
80
22.5
5.0
15
18
10.8
10000
FCM-32-M12-100
FCM-32-M12-100
32
M12
100
22.5
5.0
15
18
10.8
10000
FCM-40-M8-50
FCM-40-M8-50
40
M8
50
25.5
6.0
15
13
6.8
10000
FCM-40-M8-63
FCM-40-M8-63
40
M8
63
25.5
6.0
15
13
6.8
10000
FCM-40-M8-80
FCM-40-M8-80
40
M8
80
25.5
6.0
15
13
6.8
10000
FCM-40-M10-50
FCM-40-M10-50
40
M10
50
25.5
6.0
15
16
8.4
10000
FCM-40-M10-63
FCM-40-M10-63
40
M10
63
25.5
6.0
15
16
8.4
10000
FCM-40-M10-80
FCM-40-M10-80
40
M10
80
25.5
6.0
15
16
8.4
10000
FCM-40-M12-63
FCM-40-M12-63
40
M12
63
25.5
6.0
17
18
10.8
10000
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表