CSH-R
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
导向轴支柱
CSH
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/shaft_holder/csh/csh_r.prj},{NB=CSH-10-R},{CN=CSH-10-R},{SD=10},{SDT=H7},{D=14},{D1=30},{H=20},{T=5.0},{P=22},{C=3.5},{SH=12},{M=M3},{NDM=3.000},{KDM=2.459},{MASS=32}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
SD
直径 d
[mm]
SDT
d 尺寸公差
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
H
尺寸
[mm]
T
尺寸
[mm]
P
尺寸
[mm]
C
直径
[mm]
SH
尺寸
[mm]
M
螺栓
ⁿ/ₐ
MASS
重量
[g]
CSH-3-R
CSH-3-R
3
H7
8
22
10
3.0
15
3.5
7
M3
10
CSH-4-R
CSH-4-R
4
H7
9
24
10
3.0
17
3.5
7
M3
12
CSH-5-R
CSH-5-R
5
H7
10
25
12
3.5
18
3.5
7
M3
16
CSH-6-R
CSH-6-R
6
H7
12
28
15
3.5
20
3.5
7
M3
22
CSH-8-R
CSH-8-R
8
H7
12
28
16
5.0
20
3.5
10
M3
26
CSH-10-R
CSH-10-R
10
H7
14
30
20
5.0
22
3.5
12
M3
32
CSH-12-R
CSH-12-R
12
H7
16
36
24
6.0
26
4.5
15
M4
52
CSH-13-R
CSH-13-R
13
H7
18
38
24
6.0
28
4.5
15
M4
61
CSH-16-R
CSH-16-R
16
H7
22
42
32
6.0
32
4.5
19
M4
89
CSH-20-R
CSH-20-R
20
H7
28
50
32
8.0
39
5.5
20
M5
153
CSH-25-R
CSH-25-R
25
H7
33
55
38
8.0
44
5.5
23
M5
197
CSH-30-R
CSH-30-R
30
H7
38
66
38
10.0
52
6.6
24
M6
295
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表