CSH-C
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
导向轴支柱
CSH
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/shaft_holder/csh/csh_c.prj},{NB=CSH-10-C},{CN=CSH-10-C},{SD=10},{SDT=H7},{D=14},{D1=30},{H=20},{T=5.0},{W=18},{E=22},{F=-},{C=3.5},{SH=12},{M=M3},{NDM=3.000},{KDM=2.459},{MASS=21},{FX=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
SD
直径 d
[mm]
SDT
d 尺寸公差
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
H
尺寸
[mm]
T
尺寸
[mm]
W
尺寸
[mm]
E
尺寸
[mm]
F
尺寸
[mm]
C
直径
[mm]
SH
尺寸
[mm]
M
螺栓
ⁿ/ₐ
MASS
重量
[g]
CSH-3-C
CSH-3-C
3
H7
8
22
10
3.0
8
15
-
3.5
7
M3
4
CSH-4-C
CSH-4-C
4
H7
9
24
10
3.0
9
17
-
3.5
7
M3
5
CSH-5-C
CSH-5-C
5
H7
10
25
12
3.5
10
18
-
3.5
7
M3
8
CSH-6-C
CSH-6-C
6
H7
12
28
15
3.5
12
20
-
3.5
7
M3
13
CSH-8-C
CSH-8-C
8
H7
12
28
16
5.0
16
20
-
3.5
10
M3
16
CSH-10-C
CSH-10-C
10
H7
14
30
20
5.0
18
22
-
3.5
12
M3
21
CSH-12-C
CSH-12-C
12
H7
16
36
24
6.0
20
26
-
4.5
15
M4
31
CSH-13-C
CSH-13-C
13
H7
18
38
24
6.0
22
28
-
4.5
15
M4
39
CSH-16-C
CSH-16-C
16
H7
22
42
32
6.0
26
28
16
4.5
19
M4
65
CSH-20-C
CSH-20-C
20
H7
28
50
32
8.0
32
31
22
5.5
20
M5
110
CSH-25-C
CSH-25-C
25
H7
33
55
38
8.0
37
36
24
5.5
23
M5
150
CSH-30-C
CSH-30-C
30
H7
38
66
38
10.0
42
41
27
6.6
24
M6
200
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表