SGPS-PL - 塑料端头平头螺栓
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
螺钉
SGPS - 埋头螺钉
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/screw/sgps/sgps_pl.prj},{NB=SGPS-M6-25-PL},{CN=SGPS-M6-25-PL},{M=M6},{L=25},{B=3.0},{D1=3.5},{L1=1.3},{MASS=3.6}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
M
螺纹直径
ⁿ/ₐ
L
尺寸 L
[mm]
B
尺寸 B
[mm]
D1
直径 D1
[mm]
L1
尺寸 L1
[mm]
SGPS-M3-3-PL
SGPS-M3-3-PL
M3
3
1.5
1.5
0.8
SGPS-M3-4-PL
SGPS-M3-4-PL
M3
4
1.5
1.5
0.8
SGPS-M3-5-PL
SGPS-M3-5-PL
M3
5
1.5
1.5
0.8
SGPS-M3-6-PL
SGPS-M3-6-PL
M3
6
1.5
1.5
0.8
SGPS-M3-8-PL
SGPS-M3-8-PL
M3
8
1.5
1.5
0.8
SGPS-M3-10-PL
SGPS-M3-10-PL
M3
10
1.5
1.5
0.8
SGPS-M4-4-PL
SGPS-M4-4-PL
M4
4
1.5
2.0
1.0
SGPS-M4-5-PL
SGPS-M4-5-PL
M4
5
1.5
2.0
1.0
SGPS-M4-6-PL
SGPS-M4-6-PL
M4
6
2.0
2.0
1.0
SGPS-M4-8-PL
SGPS-M4-8-PL
M4
8
2.0
2.0
1.0
SGPS-M4-10-PL
SGPS-M4-10-PL
M4
10
2.0
2.0
1.0
SGPS-M4-12-PL
SGPS-M4-12-PL
M4
12
2.0
2.0
1.0
SGPS-M4-16-PL
SGPS-M4-16-PL
M4
16
2.0
2.0
1.0
SGPS-M4-20-PL
SGPS-M4-20-PL
M4
20
2.0
2.0
1.0
SGPS-M5-5-PL
SGPS-M5-5-PL
M5
5
2.0
3.0
1.0
SGPS-M5-6-PL
SGPS-M5-6-PL
M5
6
2.0
3.0
1.0
SGPS-M5-8-PL
SGPS-M5-8-PL
M5
8
2.5
3.0
1.0
SGPS-M5-10-PL
SGPS-M5-10-PL
M5
10
2.5
3.0
1.0
SGPS-M5-12-PL
SGPS-M5-12-PL
M5
12
2.5
3.0
1.0
SGPS-M5-16-PL
SGPS-M5-16-PL
M5
16
2.5
3.0
1.0
SGPS-M5-20-PL
SGPS-M5-20-PL
M5
20
2.5
3.0
1.0
SGPS-M5-25-PL
SGPS-M5-25-PL
M5
25
2.5
3.0
1.0
SGPS-M6-6-PL
SGPS-M6-6-PL
M5
16
2.5
3.0
1.0
SGPS-M6-8-PL
SGPS-M6-8-PL
M5
20
2.5
3.0
1.0
SGPS-M6-10-PL
SGPS-M6-10-PL
M6
10
3.0
3.5
1.3
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表