SCB-F/SCBS-F - 平头型锁紧螺丝
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
螺钉
SCB -固定螺栓
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/screw/clamping_bolt/scb_scbs_f_asmtab.prj},{NB=SCB-M16-80-F},{CN1=SCB-M16x80-F},{CN=SCB-M16-80-F},{M=M16},{LF=80},{L2=6.0},{D1=24.0},{L1=16},{D=12.0},{D2=10.7},{B=14},{MASS=154.0},{PPATH=scb_scbs_f/scb_scbs_f_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
M
螺纹直径
ⁿ/ₐ
LF
尺寸 LF
[mm]
L2
尺寸 L2
[mm]
D1
直径 D1
[mm]
L1
尺寸 L1
[mm]
D
直径 D
[mm]
D2
尺寸 d
[mm]
B
尺寸 B
[mm]
MASS
质量
[g]
SCB-M4-10-F
SCB-M4-10-F
M4
10
2.1
7.0
4
2.5
2.0
3
1.5
SCB-M4-12-F
SCB-M4-12-F
M4
12
2.1
7.0
4
2.5
2.0
3
1.7
SCB-M4-16-F
SCB-M4-16-F
M4
16
2.1
7.0
4
2.5
2.0
3
1.9
SCB-M4-20-F
SCB-M4-20-F
M4
20
2.1
7.0
4
2.5
2.0
3
2.2
SCB-M4-25-F
SCB-M4-25-F
M4
25
2.1
7.0
4
2.5
2.0
3
2.5
SCB-M5-12-F
SCB-M5-12-F
M5
12
2.4
8.5
5
3.0
2.5
4
2.9
SCB-M5-16-F
SCB-M5-16-F
M5
16
2.4
8.5
5
3.0
2.5
4
3.4
SCB-M5-20-F
SCB-M5-20-F
M5
20
2.4
8.5
5
3.0
2.5
4
3.9
SCB-M5-25-F
SCB-M5-25-F
M5
25
2.4
8.5
5
3.0
2.5
4
4.4
SCB-M5-30-F
SCB-M5-30-F
M5
30
2.4
8.5
5
3.0
2.5
4
5.0
SCB-M6-16-F
SCB-M6-16-F
M6
16
3.0
10.0
6
4.0
3.2
5
5.6
SCB-M6-20-F
SCB-M6-20-F
M6
20
3.0
10.0
6
4.0
3.2
5
6.5
SCB-M6-25-F
SCB-M6-25-F
M6
25
3.0
10.0
6
4.0
3.2
5
7.6
SCB-M6-30-F
SCB-M6-30-F
M6
30
3.0
10.0
6
4.0
3.2
5
8.7
SCB-M6-40-F
SCB-M6-40-F
M6
40
3.0
10.0
6
4.0
3.2
5
11.0
SCB-M8-20-F
SCB-M8-20-F
M8
20
3.5
13.0
8
5.5
4.5
6
13.5
SCB-M8-30-F
SCB-M8-30-F
M8
30
3.5
13.0
8
5.5
4.5
6
17.5
SCB-M8-35-F
SCB-M8-35-F
M8
35
3.5
13.0
8
5.5
4.5
6
19.0
SCB-M8-40-F
SCB-M8-40-F
M8
40
3.5
13.0
8
5.5
4.5
6
21.5
SCB-M8-50-F
SCB-M8-50-F
M8
50
3.5
13.0
8
5.5
4.5
6
25.0
SCB-M10-25-F
SCB-M10-25-F
M10
25
4.5
16.0
10
7.0
6.0
8
26.0
SCB-M10-30-F
SCB-M10-30-F
M10
30
4.5
16.0
10
7.0
6.0
8
29.0
SCB-M10-40-F
SCB-M10-40-F
M10
40
4.5
16.0
10
7.0
6.0
8
34.0
SCB-M10-50-F
SCB-M10-50-F
M10
50
4.5
16.0
10
7.0
6.0
8
39.0
SCB-M10-60-F
SCB-M10-60-F
M10
60
4.5
16.0
10
7.0
6.0
8
47.0
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表