UUDF - 塑料拉手
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
拉手
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/pull/uudf.prj},{NB=UUDF-26-128-BL},{A=26},{L1=128},{L=145},{M=M6},{LF=15},{H=57},{H1=30},{N=500},{MASS=56},{COLOR=BL}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
A
尺寸 A
[mm]
L1
尺寸 L1
[mm]
L
尺寸 L
[mm]
M
螺纹直径
ⁿ/ₐ
LF
螺纹长度
[mm]
H
尺寸 H
[mm]
H1
尺寸 h
[mm]
UUDF-26-100-BK
UUDF-26-100-BK
26
100
117
M6
15
57
30
UUDF-26-100-BL
UUDF-26-100-BL
26
100
117
M6
15
57
30
UUDF-26-100-OR
UUDF-26-100-OR
26
100
117
M6
15
57
30
UUDF-26-100-SG
UUDF-26-100-SG
26
100
117
M6
15
57
30
UUDF-26-100-YW
UUDF-26-100-YW
26
100
117
M6
15
57
30
UUDF-26-112-BK
UUDF-26-112-BK
26
112
129
M6
15
57
30
UUDF-26-112-BL
UUDF-26-112-BL
26
112
129
M6
15
57
30
UUDF-26-112-OR
UUDF-26-112-OR
26
112
129
M6
15
57
30
UUDF-26-112-SG
UUDF-26-112-SG
26
112
129
M6
15
57
30
UUDF-26-112-YW
UUDF-26-112-YW
26
112
129
M6
15
57
30
UUDF-26-128-BK
UUDF-26-128-BK
26
128
145
M6
15
57
30
UUDF-26-128-BL
UUDF-26-128-BL
26
128
145
M6
15
57
30
UUDF-26-128-OR
UUDF-26-128-OR
26
128
145
M6
15
57
30
UUDF-26-128-SG
UUDF-26-128-SG
26
128
145
M6
15
57
30
UUDF-26-128-YW
UUDF-26-128-YW
26
128
145
M6
15
57
30
UUDF-26-160-BK
UUDF-26-160-BK
26
160
177
M6
15
57
30
UUDF-26-160-BL
UUDF-26-160-BL
26
160
177
M6
15
57
30
UUDF-26-160-OR
UUDF-26-160-OR
26
160
177
M6
15
57
30
UUDF-26-160-SG
UUDF-26-160-SG
26
160
177
M6
15
57
30
UUDF-26-160-YW
UUDF-26-160-YW
26
160
177
M6
15
57
30
UUDF-26-180-BK
UUDF-26-180-BK
26
180
197
M6
15
57
30
UUDF-26-180-BL
UUDF-26-180-BL
26
180
197
M6
15
57
30
UUDF-26-180-OR
UUDF-26-180-OR
26
180
197
M6
15
57
30
UUDF-26-180-SG
UUDF-26-180-SG
26
180
197
M6
15
57
30
UUDF-26-180-YW
UUDF-26-180-YW
26
180
197
M6
15
57
30
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表