UPC - 塑料柜用拉手
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
拉手
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/pull/upc.prj},{NB=UPC-21-93.5-BK},{CN=UPC-21-93.5-BK},{A=23},{L1=93.5},{L=113},{R=6.5},{C=10.2},{LR=13},{LC=7},{H=36},{H1=29},{N=500},{MASS=35},{COLOR=BK}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
A
尺寸 A
[mm]
L1
尺寸 L1
[mm]
L
尺寸 L
[mm]
R
直径 R
[mm]
C
直径 C
[mm]
LR
尺寸 Lr
[mm]
LC
尺寸 Lc
[mm]
H
尺寸 H
[mm]
H1
尺寸 h
[mm]
UPC-21-93.5-BK
UPC-21-93.5-BK
23
93.5
113
6.5
10.2
13
7
36
29
UPC-21-93.5-OR
UPC-21-93.5-OR
23
93.5
113
6.5
10.2
13
7
36
29
UPC-21-93.5-RD
UPC-21-93.5-RD
23
93.5
113
6.5
10.2
13
7
36
29
UPC-21-93.5-SG
UPC-21-93.5-SG
23
93.5
113
6.5
10.2
13
7
36
29
UPC-21-93.5-WH
UPC-21-93.5-WH
23
93.5
113
6.5
10.2
13
7
36
29
UPC-26-117-BK
UPC-26-117-BK
26
117.0
139
8.5
13.0
15
9
41
34
UPC-26-117-OR
UPC-26-117-OR
26
117.0
139
8.5
13.0
15
9
41
34
UPC-26-117-RD
UPC-26-117-RD
26
117.0
139
8.5
13.0
15
9
41
34
UPC-26-117-SG
UPC-26-117-SG
26
117.0
139
8.5
13.0
15
9
41
34
UPC-26-117-WH
UPC-26-117-WH
26
117.0
139
8.5
13.0
15
9
41
34
UPC-27-132-BK
UPC-27-132-BK
27
132.0
156
8.5
13.0
16
9
45
37
UPC-27-132-OR
UPC-27-132-OR
27
132.0
156
8.5
13.0
16
9
45
37
UPC-27-132-RD
UPC-27-132-RD
27
132.0
156
8.5
13.0
16
9
45
37
UPC-27-132-SG
UPC-27-132-SG
27
132.0
156
8.5
13.0
16
9
45
37
UPC-27-132-WH
UPC-27-132-WH
27
132.0
156
8.5
13.0
16
9
45
37
UPC-28-179-BK
UPC-28-179-BK
28
179.0
204
8.5
13.0
17
9
50
42
UPC-28-179-OR
UPC-28-179-OR
28
179.0
204
8.5
13.0
17
9
50
42
UPC-28-179-RD
UPC-28-179-RD
28
179.0
204
8.5
13.0
17
9
50
42
UPC-28-179-SG
UPC-28-179-SG
28
179.0
204
8.5
13.0
17
9
50
42
UPC-28-179-WH
UPC-28-179-WH
28
179.0
204
8.5
13.0
17
9
50
42
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表