UPAF - 铝制拉手
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
拉手
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/pull/upaf_asmtab.prj},{NB=UPAF-12-100-ES},{CN=UPAF-12-100-ES},{A=12},{L1=100},{AS=9},{A1=12.5},{D=12.5},{H=40},{HS=31},{L=112.5},{L2=87.5},{LF=14},{LOAD=1000},{MASS=34},{PPATH=upaf_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
A
尺寸 A
[mm]
L1
尺寸 L1
[mm]
AS
尺寸 a
[mm]
A1
尺寸 A1
[mm]
D
尺寸 D
[mm]
H
尺寸 H
[mm]
HS
尺寸 h
[mm]
L
尺寸 L
[mm]
L2
尺寸 L2
[mm]
LF
尺寸 Lf
[mm]
LOAD
容许负载
[N]
MASS
质量
[g]
UPAF-12-55-AL
UPAF-12-55-AL
12
55
9
12.5
12.5
40
31
67.5
42.5
14
1000
28
UPAF-12-55-BK
UPAF-12-55-BK
12
55
9
12.5
12.5
40
31
67.5
42.5
14
1000
28
UPAF-12-55-ES
UPAF-12-55-ES
12
55
9
12.5
12.5
40
31
67.5
42.5
14
1000
28
UPAF-12-88-AL
UPAF-12-88-AL
12
88
9
12.5
12.5
40
31
100.5
75.5
14
1000
31
UPAF-12-88-BK
UPAF-12-88-BK
12
88
9
12.5
12.5
40
31
100.5
75.5
14
1000
31
UPAF-12-88-ES
UPAF-12-88-ES
12
88
9
12.5
12.5
40
31
100.5
75.5
14
1000
31
UPAF-12-100-AL
UPAF-12-100-AL
12
100
9
12.5
12.5
40
31
112.5
87.5
14
1000
34
UPAF-12-100-BK
UPAF-12-100-BK
12
100
9
12.5
12.5
40
31
112.5
87.5
14
1000
34
UPAF-12-100-ES
UPAF-12-100-ES
12
100
9
12.5
12.5
40
31
112.5
87.5
14
1000
34
UPAF-12-120-AL
UPAF-12-120-AL
12
120
9
12.5
12.5
40
31
132.5
107.5
14
1000
37
UPAF-12-120-BK
UPAF-12-120-BK
12
120
9
12.5
12.5
40
31
132.5
107.5
14
1000
37
UPAF-12-120-ES
UPAF-12-120-ES
12
120
9
12.5
12.5
40
31
132.5
107.5
14
1000
37
UPAF-12-180-AL
UPAF-12-180-AL
12
180
9
12.5
12.5
40
31
192.5
167.5
14
1000
50
UPAF-12-180-BK
UPAF-12-180-BK
12
180
9
12.5
12.5
40
31
192.5
167.5
14
1000
50
UPAF-12-180-ES
UPAF-12-180-ES
12
180
9
12.5
12.5
40
31
192.5
167.5
14
1000
50
UPAF-12-235-AL
UPAF-12-235-AL
12
235
9
12.5
12.5
40
31
247.5
222.5
14
1000
59
UPAF-12-235-BK
UPAF-12-235-BK
12
235
9
12.5
12.5
40
31
247.5
222.5
14
1000
59
UPAF-12-235-ES
UPAF-12-235-ES
12
235
9
12.5
12.5
40
31
247.5
222.5
14
1000
59
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表