UAC - 铝合金拉手
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
拉手
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/pull/uac.prj},{NB=UAC-26-179-BK},{CN=UAC-26-179-BK},{A=26},{L1=179},{L=193},{R=6.4},{C=11.0},{LR=17},{LC=6.0},{H=57},{H1=40},{N=1000},{MASS=209},{L1X=125.0},{RX=23},{BX=MIN},{HX=MIN},{H1X=MIN},{H2X=MIN},{VERS=MIN},{LXX=1.50}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
A
尺寸 A
[mm]
L1
尺寸 L1
[mm]
L
尺寸 L
[mm]
R
直径 R
[mm]
C
直径 C
[mm]
LR
尺寸 Lr
[mm]
LC
尺寸 Lc
[mm]
H
尺寸 H
[mm]
H1
尺寸 h
[mm]
UAC-20-100-BL
UAC-20-100-BL
20
100
112
5.4
9.5
19
5.5
49
36
UAC-20-112-BL
UAC-20-112-BL
20
112
124
5.4
9.5
19
5.5
49
36
UAC-20-117-BL
UAC-20-117-BL
20
117
129
5.4
9.5
19
5.5
49
36
UAC-20-120-BL
UAC-20-120-BL
20
120
132
5.4
9.5
19
5.5
49
36
UAC-20-128-BL
UAC-20-128-BL
20
128
140
5.4
9.5
19
5.5
51
38
UAC-20-160-BL
UAC-20-160-BL
20
160
172
5.4
9.5
19
5.5
51
38
UAC-26-116-BL
UAC-26-116-BL
26
116
130
6.4
11.0
17
6.0
55
38
UAC-26-120-BL
UAC-26-120-BL
26
120
134
6.4
11.0
17
6.0
55
38
UAC-26-132-BL
UAC-26-132-BL
26
132
146
6.4
11.0
17
6.0
55
38
UAC-26-164-BL
UAC-26-164-BL
26
164
178
6.4
11.0
17
6.0
57
40
UAC-26-179-BL
UAC-26-179-BL
26
179
193
6.4
11.0
17
6.0
57
40
UAC-26-196-BL
UAC-26-196-BL
26
196
210
6.4
11.0
17
6.0
57
40
UAC-20-100-AL
UAC-20-100-AL
20
100
112
5.4
9.5
19
5.5
49
36
UAC-20-112-AL
UAC-20-112-AL
20
112
124
5.4
9.5
19
5.5
49
36
UAC-20-117-AL
UAC-20-117-AL
20
117
129
5.4
9.5
19
5.5
49
36
UAC-20-120-AL
UAC-20-120-AL
20
120
132
5.4
9.5
19
5.5
49
36
UAC-20-128-AL
UAC-20-128-AL
20
128
140
5.4
9.5
19
5.5
51
38
UAC-20-160-AL
UAC-20-160-AL
20
160
172
5.4
9.5
19
5.5
51
38
UAC-26-116-AL
UAC-26-116-AL
26
116
130
6.4
11.0
17
6.0
55
38
UAC-26-120-AL
UAC-26-120-AL
26
120
134
6.4
11.0
17
6.0
55
38
UAC-26-132-AL
UAC-26-132-AL
26
132
146
6.4
11.0
17
6.0
55
38
UAC-26-164-AL
UAC-26-164-AL
26
164
178
6.4
11.0
17
6.0
57
40
UAC-26-179-AL
UAC-26-179-AL
26
179
193
6.4
11.0
17
6.0
57
40
UAC-26-196-AL
UAC-26-196-AL
26
196
210
6.4
11.0
17
6.0
57
40
UAC-20-100-BK
UAC-20-100-BK
20
100
112
5.4
9.5
19
5.5
49
36
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表