PCPLS
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
定位销
PPM -不锈钢掣轮爪锁止销
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/plunger/pcpl/pcpls.prj},{NB=PCPLS-12-20},{SD=12},{SD1=14.8},{SD2=11.9},{SD3=18},{D=34},{H=26},{A=3.8},{B=1.0},{L=20},{L1=11.3},{LOAD=61},{MASS=36},{D1=12},{L1X=30.000},{D2=14.8},{D3=11.9},{D4=18},{D5=34},{L2=11.3},{L3=26},{BL=60},{DD=7.000},{W=2.930},{W1=1.620},{R1=9.060},{D41=18.410},{W2=11.870},{DX=10.200},{RX=7.500},{X=2.190},{P=13.800},{RR=2.500},{XX=0.691},{ALFA=0.000},{N=8.000},{X3=0.590},{X2=6.000},{DM=7.000},{S=0.400},{T=1.000},{T1=1.800}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
SD
尺寸 d
[mm]
SD1
尺寸 d1
[mm]
SD2
尺寸 d2
[mm]
SD3
尺寸 d3
[mm]
D
尺寸 D
[mm]
H
尺寸 H
[mm]
A
尺寸 a
[mm]
B
尺寸 b
[mm]
L
尺寸 L
[mm]
L1
尺寸 L1
[mm]
PCPLS-6-10
PCPLS-6-10
6
7.5
5.9
15
30
21
2.3
0.5
10
7.0
PCPLS-6-12
PCPLS-6-12
6
7.5
5.9
15
30
21
2.3
0.5
12
7.0
PCPLS-6-16
PCPLS-6-16
6
7.5
5.9
15
30
21
2.3
0.5
16
7.0
PCPLS-6-20
PCPLS-6-20
6
7.5
5.9
15
30
21
2.3
0.5
20
7.0
PCPLS-6-25
PCPLS-6-25
6
7.5
5.9
15
30
21
2.3
0.5
25
7.0
PCPLS-6-30
PCPLS-6-30
6
7.5
5.9
15
30
21
2.3
0.5
30
7.0
PCPLS-6-35
PCPLS-6-35
6
7.5
5.9
15
30
21
2.3
0.5
35
7.0
PCPLS-6-40
PCPLS-6-40
6
7.5
5.9
15
30
21
2.3
0.5
40
7.0
PCPLS-6-45
PCPLS-6-45
6
7.5
5.9
15
30
21
2.3
0.5
45
7.0
PCPLS-6-50
PCPLS-6-50
6
7.5
5.9
15
30
21
2.3
0.5
50
7.0
PCPLS-6-60
PCPLS-6-60
6
7.5
5.9
15
30
21
2.3
0.5
60
7.0
PCPLS-6-70
PCPLS-6-70
6
7.5
5.9
15
30
21
2.3
0.5
70
7.0
PCPLS-6-80
PCPLS-6-80
6
7.5
5.9
15
30
21
2.3
0.5
80
7.0
PCPLS-8-10
PCPLS-8-10
8
10.4
7.9
15
30
21
2.8
0.6
10
8.4
PCPLS-8-16
PCPLS-8-16
8
10.4
7.9
15
30
21
2.8
0.6
16
8.4
PCPLS-8-20
PCPLS-8-20
8
10.4
7.9
15
30
21
2.8
0.6
20
8.4
PCPLS-8-25
PCPLS-8-25
8
10.4
7.9
15
30
21
2.8
0.6
25
8.4
PCPLS-8-30
PCPLS-8-30
8
10.4
7.9
15
30
21
2.8
0.6
30
8.4
PCPLS-8-35
PCPLS-8-35
8
10.4
7.9
15
30
21
2.8
0.6
35
8.4
PCPLS-8-40
PCPLS-8-40
8
10.4
7.9
15
30
21
2.8
0.6
40
8.4
PCPLS-8-45
PCPLS-8-45
8
10.4
7.9
15
30
21
2.8
0.6
45
8.4
PCPLS-8-50
PCPLS-8-50
8
10.4
7.9
15
30
21
2.8
0.6
50
8.4
PCPLS-8-60
PCPLS-8-60
8
10.4
7.9
15
30
21
2.8
0.6
60
8.4
PCPLS-8-70
PCPLS-8-70
8
10.4
7.9
15
30
21
2.8
0.6
70
8.4
PCPLS-8-80
PCPLS-8-80
8
10.4
7.9
15
30
21
2.8
0.6
80
8.4
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
PABLS, PABLS-H - 锁止销
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
PCPLS-NI - 锁止销
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
LDM - 紧固手柄
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
SWS - 密封垫圈
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
D - 喇叭型手轮
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
SSH-EL - 内六角超短头螺栓(钢制/化学镀镍处理)
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
KNM - 滚花旋钮
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
KSM - 凸轮式旋钮
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
SSHS - 内六角超短头螺栓(不锈钢制)
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
SSH - 内六角超短头螺栓(钢制/黑色氧化涂层)
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
SNSS - 内六角螺栓(英制螺丝)
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
XBW
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
A1
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
SNFS-SD - 十字槽小头埋头小螺钉
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表