LRG - 塑料握柄手柄
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
手柄
LRG - 塑料带握柄手柄
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/lever/lrg/lrg.prj},{NB=LRG-12-200},{CN=LRG-12-200},{R=200},{M=M12},{LM=30},{A=14},{B=28},{G=85},{F=115},{W=253},{NDM=12},{KDM=9.853},{L1=50.0},{L2=10.60},{R1=2.5},{R2=1.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
R
长度
[mm]
M
螺纹直径
ⁿ/ₐ
LM
螺纹长度
[mm]
A
直径
[mm]
B
直径
[mm]
G
长度
[mm]
F
长度
[mm]
W
重量
[g]
LRG-6-63
LRG-6-63
63
M6
12
8
17
40
23
25
LRG-6-80
LRG-6-80
80
M6
12
8
17
40
40
32
LRG-6-100
LRG-6-100
100
M6
12
8
17
40
60
40
LRG-8-80
LRG-8-80
80
M8
20
10
21
50
30
53
LRG-8-100
LRG-8-100
100
M8
20
10
21
50
50
65
LRG-8-125
LRG-8-125
125
M8
20
10
21
50
75
81
LRG-10-100
LRG-10-100
100
M10
25
12
25
65
35
97
LRG-10-125
LRG-10-125
125
M10
25
12
25
65
60
119
LRG-10-160
LRG-10-160
160
M10
25
12
25
65
95
149
LRG-12-125
LRG-12-125
125
M12
30
14
28
85
40
163
LRG-12-160
LRG-12-160
160
M12
30
14
28
85
75
205
LRG-12-200
LRG-12-200
200
M12
30
14
28
85
115
253
LRGS-6-63
LRGS-6-63
63
M6
12
8
17
40
23
25
LRGS-6-80
LRGS-6-80
80
M6
12
8
17
40
40
32
LRGS-6-100
LRGS-6-100
100
M6
12
8
17
40
60
40
LRGS-8-80
LRGS-8-80
80
M8
20
10
21
50
30
53
LRGS-8-100
LRGS-8-100
100
M8
20
10
21
50
50
65
LRGS-8-125
LRGS-8-125
125
M8
20
10
21
50
75
81
LRGS-10-100
LRGS-10-100
100
M10
25
12
25
65
35
97
LRGS-10-125
LRGS-10-125
125
M10
25
12
25
65
60
119
LRGS-10-160
LRGS-10-160
160
M10
25
12
25
65
95
149
LRGS-12-125
LRGS-12-125
125
M12
30
14
28
85
40
163
LRGS-12-160
LRGS-12-160
160
M12
30
14
28
85
75
205
LRGS-12-200
LRGS-12-200
200
M12
30
14
28
85
115
253
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表