KUF - 滚花旋钮 平型
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
旋钮
KUM/KUF -带螺纹销滚花平旋钮
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/knob/kum_kuf_knurled_knob_flat_type/kuf.prj},{NB=KUF-36-M10},{CN=KUF-36-M10},{D=36},{M=M10},{LF=10},{A=8.0},{D1=20},{W=64},{VER=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
D
直径 D
[mm]
M
螺纹直径
ⁿ/ₐ
LF
螺纹长度
[mm]
A
尺寸 A
[mm]
D1
直径 d
[mm]
W
重量
[g]
KUF-12-M3
KUF-12-M3
12
M3
3
2.5
6
2
KUF-16-M4
KUF-16-M4
16
M4
4
3.5
8
5
KUF-20-M5
KUF-20-M5
20
M5
5
4.0
10
10
KUF-24-M6
KUF-24-M6
24
M6
6
5.0
12
18
KUF-30-M8
KUF-30-M8
30
M8
8
6.0
16
34
KUF-36-M10
KUF-36-M10
36
M10
10
8.0
20
64
KUFS-12-M3
KUFS-12-M3
12
M3
3
2.5
6
2
KUFS-16-M4
KUFS-16-M4
16
M4
4
3.5
8
5
KUFS-20-M5
KUFS-20-M5
20
M5
5
4.0
10
10
KUFS-24-M6
KUFS-24-M6
24
M6
6
5.0
12
18
KUFS-30-M8
KUFS-30-M8
30
M8
8
6.0
16
34
KUFS-36-M10
KUFS-36-M10
36
M10
10
8.0
20
64
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表