KSGMS-SBPS - 凸轮式旋钮
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
旋钮
KSGMS - 七角旋钮
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/knob/ksgms/ksgms_sbps_asmtab.prj},{NB=KSGMS-50-M10-35-SBPS32},{D=50},{M=M10},{D1=32},{H=32},{S=17},{SD=22},{SD1=14.0},{H1=11.0},{SH=3},{E=5.0},{SD2=7.8±0.05},{LM=35},{SD22=7.800},{MASS=83},{NDM=10},{VER=24},{PPATH=ksgms_sbps_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
D
直径 D
[mm]
M
螺纹直径
ⁿ/ₐ
D1
直径 D1
[mm]
H
尺寸H
[mm]
S
尺寸 s
[mm]
SD
直径 d
[mm]
SD1
直径 d1
[mm]
H1
尺寸H1
[mm]
SH
尺寸 h
[mm]
E
Length e
[mm]
SD2
直径 d2
ⁿ/ₐ
KSGMS-32-M6-25-SBPS21
KSGMS-32-M6-25-SBPS21
32
M6
21
20
10
14
12.8
10.0
3
6.0
4.5±0.03
KSGMS-32-M6-25-SBPS25
KSGMS-32-M6-25-SBPS25
32
M6
25
20
10
14
13.0
10.5
3
6.5
4.5±0.03
KSGMS-32-M6-25-SBPS32
KSGMS-32-M6-25-SBPS32
32
M6
32
20
10
14
14.0
11.0
3
7.0
4.5±0.03
KSGMS-32-M6-35-SBPS21
KSGMS-32-M6-35-SBPS21
32
M6
21
20
10
14
12.8
10.0
3
6.0
4.5±0.03
KSGMS-32-M6-35-SBPS25
KSGMS-32-M6-35-SBPS25
32
M6
25
20
10
14
13.0
10.5
3
6.5
4.5±0.03
KSGMS-32-M6-35-SBPS32
KSGMS-32-M6-35-SBPS32
32
M6
32
20
10
14
14.0
11.0
3
7.0
4.5±0.03
KSGMS-32-M6-45-SBPS21
KSGMS-32-M6-45-SBPS21
32
M6
21
20
10
14
12.8
10.0
3
6.0
4.5±0.03
KSGMS-32-M6-45-SBPS25
KSGMS-32-M6-45-SBPS25
32
M6
25
20
10
14
13.0
10.5
3
6.5
4.5±0.03
KSGMS-32-M6-45-SBPS32
KSGMS-32-M6-45-SBPS32
32
M6
32
20
10
14
14.0
11.0
3
7.0
4.5±0.03
KSGMS-40-M8-30-SBPS21
KSGMS-40-M8-30-SBPS21
40
M8
21
25
13
18
12.8
10.0
3
5.0
6.1±0.05
KSGMS-40-M8-30-SBPS25
KSGMS-40-M8-30-SBPS25
40
M8
25
25
13
18
13.0
10.5
3
5.5
6.1±0.05
KSGMS-40-M8-30-SBPS32
KSGMS-40-M8-30-SBPS32
40
M8
32
25
13
18
14.0
11.0
3
6.0
6.1±0.05
KSGMS-40-M8-30-SBPS40
KSGMS-40-M8-30-SBPS40
40
M8
40
25
13
18
16.0
13.0
4
8.0
6.1±0.05
KSGMS-40-M8-30-SBPS50
KSGMS-40-M8-30-SBPS50
40
M8
50
25
13
18
16.0
15.5
4
10.4
6.1±0.05
KSGMS-40-M8-40-SBPS21
KSGMS-40-M8-40-SBPS21
40
M8
21
25
13
18
12.8
10.0
3
5.0
6.1±0.05
KSGMS-40-M8-40-SBPS25
KSGMS-40-M8-40-SBPS25
40
M8
25
25
13
18
13.0
10.5
3
5.5
6.1±0.05
KSGMS-40-M8-40-SBPS32
KSGMS-40-M8-40-SBPS32
40
M8
32
25
13
18
14.0
11.0
3
6.0
6.1±0.05
KSGMS-40-M8-40-SBPS40
KSGMS-40-M8-40-SBPS40
40
M8
40
25
13
18
16.0
13.0
4
8.0
6.1±0.05
KSGMS-40-M8-40-SBPS50
KSGMS-40-M8-40-SBPS50
40
M8
50
25
13
18
16.0
15.5
4
10.4
6.1±0.05
KSGMS-40-M8-50-SBPS21
KSGMS-40-M8-50-SBPS21
40
M8
21
25
13
18
12.8
10.0
3
5.0
6.1±0.05
KSGMS-40-M8-50-SBPS25
KSGMS-40-M8-50-SBPS25
40
M8
25
25
13
18
13.0
10.5
3
5.5
6.1±0.05
KSGMS-40-M8-50-SBPS32
KSGMS-40-M8-50-SBPS32
40
M8
32
25
13
18
14.0
11.0
3
6.0
6.1±0.05
KSGMS-40-M8-50-SBPS40
KSGMS-40-M8-50-SBPS40
40
M8
40
25
13
18
16.0
13.0
4
8.0
6.1±0.05
KSGMS-40-M8-50-SBPS50
KSGMS-40-M8-50-SBPS50
40
M8
50
25
13
18
16.0
15.5
4
10.4
6.1±0.05
KSGMS-40-M8-60-SBPS21
KSGMS-40-M8-60-SBPS21
40
M8
21
25
13
18
12.8
10.0
3
5.0
6.1±0.05
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表