KSGMS-SBP - 凸轮式旋钮
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
旋钮
KSGMS - 七角旋钮
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/knob/ksgms/ksgms_sbp_asmtab.prj},{NB=KSGMS-32-M6-25-SBP15},{D=32},{M=M6},{LM=25},{D1=15},{H=20},{S=10},{SD=14},{H1=7.6},{SH=2.5},{E=3.6},{SD2=4.5±0.03},{SD1=8.6},{SD22=4.500},{MASS=12},{NDM=6},{VER=1},{PPATH=ksgms_sbp_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
D
直径 D
[mm]
M
螺纹直径
ⁿ/ₐ
LM
尺寸 LM
[mm]
D1
直径 D1
[mm]
H
尺寸H
[mm]
S
尺寸 s
[mm]
SD
直径 d
[mm]
H1
尺寸H1
[mm]
SH
尺寸 h
[mm]
E
Length e
[mm]
SD2
直径 d2
ⁿ/ₐ
SD1
直径 d1
[mm]
KSGMS-32-M6-25-SBP15
KSGMS-32-M6-25-SBP15
32
M6
25
15
20
10
14
7.6
2.5
3.6
4.5±0.03
8.6
KSGMS-32-M6-25-SBP18
KSGMS-32-M6-25-SBP18
32
M6
25
18
20
10
14
9.2
2.5
5.2
4.5±0.03
10.8
KSGMS-32-M6-25-SBP21
KSGMS-32-M6-25-SBP21
32
M6
25
21
20
10
14
10.0
3.0
6.0
4.5±0.03
12.8
KSGMS-32-M6-25-SBP25
KSGMS-32-M6-25-SBP25
32
M6
25
25
20
10
14
10.5
3.0
6.5
4.5±0.03
13.0
KSGMS-32-M6-25-SBP32
KSGMS-32-M6-25-SBP32
32
M6
25
32
20
10
14
11.0
3.0
7.0
4.5±0.03
14.0
KSGMS-32-M6-35-SBP15
KSGMS-32-M6-35-SBP15
32
M6
35
15
20
10
14
7.6
2.5
3.6
4.5±0.03
8.6
KSGMS-32-M6-35-SBP18
KSGMS-32-M6-35-SBP18
32
M6
35
18
20
10
14
9.2
2.5
5.2
4.5±0.03
10.8
KSGMS-32-M6-35-SBP21
KSGMS-32-M6-35-SBP21
32
M6
35
21
20
10
14
10.0
3.0
6.0
4.5±0.03
12.8
KSGMS-32-M6-35-SBP25
KSGMS-32-M6-35-SBP25
32
M6
35
25
20
10
14
10.5
3.0
6.5
4.5±0.03
13.0
KSGMS-32-M6-35-SBP32
KSGMS-32-M6-35-SBP32
32
M6
35
32
20
10
14
11.0
3.0
7.0
4.5±0.03
14.0
KSGMS-32-M6-45-SBP15
KSGMS-32-M6-45-SBP15
32
M6
45
15
20
10
14
7.6
2.5
3.6
4.5±0.03
8.6
KSGMS-32-M6-45-SBP18
KSGMS-32-M6-45-SBP18
32
M6
45
18
20
10
14
9.2
2.5
5.2
4.5±0.03
10.8
KSGMS-32-M6-45-SBP21
KSGMS-32-M6-45-SBP21
32
M6
45
21
20
10
14
10.0
3.0
6.0
4.5±0.03
12.8
KSGMS-32-M6-45-SBP25
KSGMS-32-M6-45-SBP25
32
M6
45
25
20
10
14
10.5
3.0
6.5
4.5±0.03
13.0
KSGMS-32-M6-45-SBP32
KSGMS-32-M6-45-SBP32
32
M6
45
32
20
10
14
11.0
3.0
7.0
4.5±0.03
14.0
KSGMS-40-M8-30-SBP15
KSGMS-40-M8-30-SBP15
40
M8
30
15
25
13
18
7.6
2.5
2.5
6.1±0.05
8.6
KSGMS-40-M8-30-SBP18
KSGMS-40-M8-30-SBP18
40
M8
30
18
25
13
18
9.2
2.5
4.2
6.1±0.05
10.8
KSGMS-40-M8-30-SBP21
KSGMS-40-M8-30-SBP21
40
M8
30
21
25
13
18
10.0
3.0
5.0
6.1±0.05
12.8
KSGMS-40-M8-30-SBP25
KSGMS-40-M8-30-SBP25
40
M8
30
25
25
13
18
10.5
3.0
5.5
6.1±0.05
13.0
KSGMS-40-M8-30-SBP32
KSGMS-40-M8-30-SBP32
40
M8
30
32
25
13
18
11.0
3.0
6.0
6.1±0.05
14.0
KSGMS-40-M8-30-SBP40
KSGMS-40-M8-30-SBP40
40
M8
30
40
25
13
18
13.0
4.0
8.0
6.1±0.05
16.0
KSGMS-40-M8-30-SBP50
KSGMS-40-M8-30-SBP50
40
M8
30
50
25
13
18
15.5
4.0
10.4
6.1±0.05
16.0
KSGMS-40-M8-40-SBP15
KSGMS-40-M8-40-SBP15
40
M8
40
15
25
13
18
7.6
2.5
2.5
6.1±0.05
8.6
KSGMS-40-M8-40-SBP18
KSGMS-40-M8-40-SBP18
40
M8
40
18
25
13
18
9.2
2.5
4.2
6.1±0.05
10.8
KSGMS-40-M8-40-SBP21
KSGMS-40-M8-40-SBP21
40
M8
40
21
25
13
18
10.0
3.0
5.0
6.1±0.05
12.8
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表