KSFS - 凸轮式旋钮
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
旋钮
KSFS - 七角旋钮
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/knob/ksfs/ksfs.prj},{NB=KSFS-40-M8},{CN=KSFS-40-M8},{D=40},{M=M8},{LF=14.0},{H=25},{S=13},{D1=18},{MASS=19},{R1=17.000},{DR1=33.9066},{R2=3.000},{R3=54.740},{DR3=29.740},{R33=7.500},{DD=9.026},{DD2=9.340},{R4=0.500},{R5=1.000},{LX=21.000},{KDM=6.647},{NDM=8}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
D
直径 D
[mm]
M
螺纹
ⁿ/ₐ
LF
尺寸 Lf
[mm]
H
尺寸 H
[mm]
S
尺寸 s
[mm]
D1
直径 d
[mm]
KSFS-25-M5
KSFS-25-M5
25
M5
9.5
16
8
12
KSFS-32-M5
KSFS-32-M5
32
M5
9.5
20
10
14
KSFS-32-M6
KSFS-32-M6
32
M6
12.0
20
10
14
KSFS-40-M6
KSFS-40-M6
40
M6
12.0
25
13
18
KSFS-40-M8
KSFS-40-M8
40
M8
14.0
25
13
18
KSFS-50-M8
KSFS-50-M8
50
M8
14.0
32
17
22
KSFS-50-M10
KSFS-50-M10
50
M10
18.0
32
17
22
KSFS-63-M10
KSFS-63-M10
63
M10
18.0
40
21
26
KSFS-63-M12
KSFS-63-M12
63
M12
22.0
40
21
26
KSFS-80-M12
KSFS-80-M12
80
M12
22.0
50
25
35
KSFS-80-M16
KSFS-80-M16
80
M16
30.0
50
25
35
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表