KNM - 滚花旋钮
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
旋钮
KNM/KNF - 滚花旋钮
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/knob/knm_knf_knurled_knob/knm.prj},{NB=KNM-36-M10-40},{CN=KNM-36-M10-40},{D=36},{M=M10},{LM=40},{H=23.0},{S=15.0},{A=8.0},{D1=20},{W=120}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
D
直径 D
[mm]
M
螺纹直径
ⁿ/ₐ
LM
螺纹长度
[mm]
H
尺寸 H
[mm]
S
尺寸 s
[mm]
A
尺寸 A
[mm]
D1
直径 d
[mm]
W
重量
[g]
KNM-12-M3-6
KNM-12-M3-6
12
M3
6
7.5
5.0
2.5
6
3
KNM-12-M3-10
KNM-12-M3-10
12
M3
10
7.5
5.0
2.5
6
3
KNM-12-M3-16
KNM-12-M3-16
12
M3
16
7.5
5.0
2.5
6
4
KNM-16-M4-6
KNM-16-M4-6
16
M4
6
9.5
6.0
3.5
8
9
KNM-16-M4-10
KNM-16-M4-10
16
M4
10
9.5
6.0
3.5
8
9
KNM-16-M4-16
KNM-16-M4-16
16
M4
16
9.5
6.0
3.5
8
10
KNM-20-M5-10
KNM-20-M5-10
20
M5
10
11.5
7.5
4.0
10
15
KNM-20-M5-16
KNM-20-M5-16
20
M5
16
11.5
7.5
4.0
10
16
KNM-20-M5-20
KNM-20-M5-20
20
M5
20
11.5
7.5
4.0
10
16
KNM-24-M6-10
KNM-24-M6-10
24
M6
10
15.0
10.0
5.0
12
28
KNM-24-M6-16
KNM-24-M6-16
24
M6
16
15.0
10.0
5.0
12
29
KNM-24-M6-20
KNM-24-M6-20
24
M6
20
15.0
10.0
5.0
12
30
KNM-24-M6-25
KNM-24-M6-25
24
M6
25
15.0
10.0
5.0
12
31
KNM-24-M6-30
KNM-24-M6-30
24
M6
30
15.0
10.0
5.0
12
32
KNM-30-M8-16
KNM-30-M8-16
30
M8
16
18.0
12.0
6.0
16
58
KNM-30-M8-20
KNM-30-M8-20
30
M8
20
18.0
12.0
6.0
16
59
KNM-30-M8-25
KNM-30-M8-25
30
M8
25
18.0
12.0
6.0
16
60
KNM-30-M8-30
KNM-30-M8-30
30
M8
30
18.0
12.0
6.0
16
61
KNM-36-M10-20
KNM-36-M10-20
36
M10
20
23.0
15.0
8.0
20
108
KNM-36-M10-25
KNM-36-M10-25
36
M10
25
23.0
15.0
8.0
20
111
KNM-36-M10-30
KNM-36-M10-30
36
M10
30
23.0
15.0
8.0
20
114
KNM-36-M10-40
KNM-36-M10-40
36
M10
40
23.0
15.0
8.0
20
120
KNMS-12-M3-6
KNMS-12-M3-6
12
M3
6
7.5
5.0
2.5
6
3
KNMS-12-M3-10
KNMS-12-M3-10
12
M3
10
7.5
5.0
2.5
6
3
KNMS-12-M3-16
KNMS-12-M3-16
12
M3
16
7.5
5.0
2.5
6
4
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
LDM - 紧固手柄
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
PXX-AK - 定位销 带锁紧螺帽/带旋钮型
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
SK - 超级旋钮
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
UPF - 塑料拉手
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
SNFS-SD - 十字槽小头埋头小螺钉
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
D - 喇叭型手轮
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
KNF - 滚花旋钮
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
SSHS - 内六角超短头螺栓(不锈钢制)
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
MBA
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
KUM - 滚花旋钮 平型
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
SNSS - 内六角螺栓(英制螺丝)
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
SSH-EL - 内六角超短头螺栓(钢制/化学镀镍处理)
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
A1
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
HK Manuelle Klemmung - Clamping Elements for Linear Guideways
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表