KIGMS-SBPS - 塑料迷你旋钮
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
旋钮
KIGMS-SBP - 塑料小型旋钮
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/knob/kigms_sbps/kigms_sbps_asmtab.prj},{NB=KIGMS-24-M6-25-SBPS21},{CN1=KIGMS-24-M6x25-SBPS21},{CN=KIGMS-24-M6-25-SBPS21},{D=24},{M=M6},{LM=25},{D1=21},{H=16.5},{S=7.0},{SD=14},{H1=10.0},{SH=3},{E=6.0},{SD2=4.5±0.03},{SD1=12.8},{MASS=25},{SD22=4.500},{NDM=6},{VER=1},{PPATH=kigms_sbps_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
D
直径 D
[mm]
M
螺纹直径
ⁿ/ₐ
LM
尺寸 LM
[mm]
D1
直径 D1
[mm]
H
尺寸H
[mm]
S
尺寸 s
[mm]
SD
直径 d
[mm]
H1
尺寸H1
[mm]
SH
尺寸 h
[mm]
E
Length e
[mm]
SD2
直径 d2
ⁿ/ₐ
SD1
直径 d1
[mm]
KIGMS-24-M6-25-SBPS21
KIGMS-24-M6-25-SBPS21
24
M6
25
21
16.5
7.0
14
10.0
3
6.0
4.5±0.03
12.8
KIGMS-24-M6-25-SBPS25
KIGMS-24-M6-25-SBPS25
24
M6
25
25
16.5
7.0
14
10.5
3
6.5
4.5±0.03
13.0
KIGMS-24-M6-25-SBPS32
KIGMS-24-M6-25-SBPS32
24
M6
25
32
16.5
7.0
14
11.0
3
7.0
4.5±0.03
14.0
KIGMS-24-M6-35-SBPS21
KIGMS-24-M6-35-SBPS21
24
M6
35
21
16.5
7.0
14
10.0
3
6.0
4.5±0.03
12.8
KIGMS-24-M6-35-SBPS25
KIGMS-24-M6-35-SBPS25
24
M6
35
25
16.5
7.0
14
10.5
3
6.5
4.5±0.03
13.0
KIGMS-24-M6-35-SBPS32
KIGMS-24-M6-35-SBPS32
24
M6
35
32
16.5
7.0
14
11.0
3
7.0
4.5±0.03
14.0
KIGMS-24-M6-45-SBPS21
KIGMS-24-M6-45-SBPS21
24
M6
45
21
16.5
7.0
14
10.0
3
6.0
4.5±0.03
12.8
KIGMS-24-M6-45-SBPS25
KIGMS-24-M6-45-SBPS25
24
M6
45
25
16.5
7.0
14
10.5
3
6.5
4.5±0.03
13.0
KIGMS-24-M6-45-SBPS32
KIGMS-24-M6-45-SBPS32
24
M6
45
32
16.5
7.0
14
11.0
3
7.0
4.5±0.03
14.0
KIGMS-30-M8-30-SBPS21
KIGMS-30-M8-30-SBPS21
30
M8
30
21
19.5
8.5
16
10.0
3
5.0
6.1±0.05
12.8
KIGMS-30-M8-30-SBPS25
KIGMS-30-M8-30-SBPS25
30
M8
30
25
19.5
8.5
16
10.5
3
5.5
6.1±0.05
13.0
KIGMS-30-M8-30-SBPS32
KIGMS-30-M8-30-SBPS32
30
M8
30
32
19.5
8.5
16
11.0
3
6.0
6.1±0.05
14.0
KIGMS-30-M8-30-SBPS40
KIGMS-30-M8-30-SBPS40
30
M8
30
40
19.5
8.5
16
13.0
4
8.0
6.1±0.05
16.0
KIGMS-30-M8-30-SBPS50
KIGMS-30-M8-30-SBPS50
30
M8
30
50
19.5
8.5
16
15.5
4
10.4
6.1±0.05
16.0
KIGMS-30-M8-40-SBPS21
KIGMS-30-M8-40-SBPS21
30
M8
40
21
19.5
8.5
16
10.0
3
5.0
6.1±0.05
12.8
KIGMS-30-M8-40-SBPS25
KIGMS-30-M8-40-SBPS25
30
M8
40
25
19.5
8.5
16
10.5
3
5.5
6.1±0.05
13.0
KIGMS-30-M8-40-SBPS32
KIGMS-30-M8-40-SBPS32
30
M8
40
32
19.5
8.5
16
11.0
3
6.0
6.1±0.05
14.0
KIGMS-30-M8-40-SBPS40
KIGMS-30-M8-40-SBPS40
30
M8
40
40
19.5
8.5
16
13.0
4
8.0
6.1±0.05
16.0
KIGMS-30-M8-40-SBPS50
KIGMS-30-M8-40-SBPS50
30
M8
40
50
19.5
8.5
16
15.5
4
10.4
6.1±0.05
16.0
KIGMS-30-M8-50-SBPS21
KIGMS-30-M8-50-SBPS21
30
M8
50
21
19.5
8.5
16
10.0
3
5.0
6.1±0.05
12.8
KIGMS-30-M8-50-SBPS25
KIGMS-30-M8-50-SBPS25
30
M8
50
25
19.5
8.5
16
10.5
3
5.5
6.1±0.05
13.0
KIGMS-30-M8-50-SBPS32
KIGMS-30-M8-50-SBPS32
30
M8
50
32
19.5
8.5
16
11.0
3
6.0
6.1±0.05
14.0
KIGMS-30-M8-50-SBPS40
KIGMS-30-M8-50-SBPS40
30
M8
50
40
19.5
8.5
16
13.0
4
8.0
6.1±0.05
16.0
KIGMS-30-M8-50-SBPS50
KIGMS-30-M8-50-SBPS50
30
M8
50
50
19.5
8.5
16
15.5
4
10.4
6.1±0.05
16.0
KIGMS-36-M10-35-SBPS21
KIGMS-36-M10-35-SBPS21
36
M10
35
21
22.5
10.0
18
10.0
3
4.3
7.8±0.05
12.8
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表