KEHS-M - 不锈钢凸轮式旋钮
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
旋钮
KEHS -不锈钢凸轮式旋钮
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/knob/kehs/kehs_m.prj},{NB=KEHS-60-M12},{CN=KEHS-60-M12},{D=60},{M=M12},{NDM=12},{KDM=10.106},{LF=18},{H=39.0},{S=18},{D1=25},{MASS=360},{R1=10.355},{R2=42.600},{R3=3.940},{LFX=21.150},{XX1=37.355},{XX2=3.000},{XX3=7.076}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
D
直径 D
[mm]
M
螺纹直径
ⁿ/ₐ
LF
螺纹长度
[mm]
H
尺寸 H
[mm]
S
尺寸 s
[mm]
D1
直径 d
[mm]
MASS
质量
[g]
KEHS-40-M8
KEHS-40-M8
40
M8
12
30.5
15
18
130
KEHS-50-M10
KEHS-50-M10
50
M10
15
34.0
17
21
210
KEHS-60-M12
KEHS-60-M12
60
M12
18
39.0
18
25
360
KEHS-40-M8-HP
KEHS-40-M8-HP
40
M8
15
30.5
15
18
130
KEHS-50-M10-HP
KEHS-50-M10-HP
50
M10
18
34.0
17
21
210
KEHS-60-M12-HP
KEHS-60-M12-HP
60
M12
22
39.0
18
25
360
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表