KDMS-SC-BK - 防脱落凹槽旋钮
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
旋钮
KDMS-SC-BK - 防脱落凹槽旋钮
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/knob/kdms_sc_bk/kdms_sc_bk.prj},{NB=KDMS-16-M4-10-SC-BK},{D=16},{M=M4},{PITCH=0.70},{L=10},{LM=5},{H=11},{S=2},{D1=11},{DD1=3.0},{E=0.3},{W=3},{VER=BK}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
D
直径 D
[mm]
M
螺纹直径
ⁿ/ₐ
PITCH
Thread Pitch
ⁿ/ₐ
L
尺寸 L
[mm]
LM
螺纹长度
[mm]
H
尺寸 H
[mm]
S
尺寸 s
[mm]
D1
直径 d
[mm]
DD1
直径 d1
[mm]
KDMS-16-M4-10-SC-BK
KDMS-16-M4-10-SC-BK
16
M4
0.70
10
5
11
2
11
3.0
KDMS-16-M4-16-SC-BK
KDMS-16-M4-16-SC-BK
16
M4
0.70
16
5
11
2
11
3.0
KDMS-20-M5-10-SC-BK
KDMS-20-M5-10-SC-BK
20
M5
0.80
10
6
14
4
15
3.9
KDMS-20-M5-16-SC-BK
KDMS-20-M5-16-SC-BK
20
M5
0.80
16
6
14
4
15
3.9
KDMS-20-M5-20-SC-BK
KDMS-20-M5-20-SC-BK
20
M5
0.80
20
6
14
4
15
3.9
KDMS-25-M6-16-SC-BK
KDMS-25-M6-16-SC-BK
25
M6
1.00
16
8
18
6
19
4.6
KDMS-25-M6-20-SC-BK
KDMS-25-M6-20-SC-BK
25
M6
1.00
20
8
18
6
19
4.6
KDMS-25-M6-25-SC-BK
KDMS-25-M6-25-SC-BK
25
M6
1.00
25
8
18
6
19
4.6
KDMS-32-M8-20-SC-BK
KDMS-32-M8-20-SC-BK
32
M8
1.25
20
10
18
6
24
6.3
KDMS-32-M8-25-SC-BK
KDMS-32-M8-25-SC-BK
32
M8
1.25
25
10
18
6
24
6.3
KDMS-16-M4-10-SC-WH
KDMS-16-M4-10-SC-WH
16
M4
0.70
10
5
11
2
11
3.0
KDMS-16-M4-16-SC-WH
KDMS-16-M4-16-SC-WH
16
M4
0.70
16
5
11
2
11
3.0
KDMS-20-M5-10-SC-WH
KDMS-20-M5-10-SC-WH
20
M5
0.80
10
6
14
4
15
3.9
KDMS-20-M5-16-SC-WH
KDMS-20-M5-16-SC-WH
20
M5
0.80
16
6
14
4
15
3.9
KDMS-20-M5-20-SC-WH
KDMS-20-M5-20-SC-WH
20
M5
0.80
20
6
14
4
15
3.9
KDMS-25-M6-16-SC-WH
KDMS-25-M6-16-SC-WH
25
M6
1.00
16
8
18
6
19
4.6
KDMS-25-M6-20-SC-WH
KDMS-25-M6-20-SC-WH
25
M6
1.00
20
8
18
6
19
4.6
KDMS-25-M6-25-SC-WH
KDMS-25-M6-25-SC-WH
25
M6
1.00
25
8
18
6
19
4.6
KDMS-32-M8-20-SC-WH
KDMS-32-M8-20-SC-WH
32
M8
1.25
20
10
18
6
24
6.3
KDMS-32-M8-25-SC-WH
KDMS-32-M8-25-SC-WH
32
M8
1.25
25
10
18
6
24
6.3
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
EPU-200 - Handle Automation Unit - Dustproof/Waterproof - Hollow Output Sha...
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.07.2021
SSH-EL - 内六角超短头螺栓(钢制/化学镀镍处理)
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
SSHS-FT - 内六角超短头螺栓(全螺纹)
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
LDM - 紧固手柄
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
D - 喇叭型手轮
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
SSHS - 内六角超短头螺栓(不锈钢制)
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
PNHXS-S - 小型分度销
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
KNM - 滚花旋钮
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
SRC - 链式螺栓
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
KDMS - 大口径旋钮
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
SNFS-SD - 十字槽小头埋头小螺钉
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
PFHYS-S - Indexing Plunger with Flange & Rest Position - Compact type
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
B2
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
KNM-SC - 滚花旋钮
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表