KDF - 大口径旋钮
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
旋钮
KDM/KDF - 波纹旋钮
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/knob/kdm_kdf_dimple_knob/kdf.prj},{NB=KDF-20-M5},{CN=KDF-20-M5},{D=20},{M=M5},{LF=6},{H=14},{S=4},{E=0.3},{D1=15},{W=6}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
D
直径 D
[mm]
M
螺纹直径
ⁿ/ₐ
LF
螺纹长度
[mm]
H
尺寸 H
[mm]
S
尺寸 s
[mm]
E
尺寸 e
[mm]
D1
直径 d
[mm]
W
重量
[g]
KDF-16-M3
KDF-16-M3
16
M3
5
11
2
0.3
11
4
KDF-16-M4
KDF-16-M4
16
M4
5
11
2
0.3
11
4
KDF-16-M5
KDF-16-M5
16
M5
5
11
2
0.3
11
3
KDF-20-M5
KDF-20-M5
20
M5
6
14
4
0.3
15
6
KDF-20-M6
KDF-20-M6
20
M6
6
14
4
0.3
15
6
KDF-25-M6
KDF-25-M6
25
M6
9
18
6
0.3
19
10
KDF-32-M6
KDF-32-M6
32
M6
8
18
6
0.3
24
15
KDF-32-M8
KDF-32-M8
32
M8
8
18
6
0.3
24
15
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表