PTX-AK - 小型分度销
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
分度销
PTX - 定位销
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/indexing_plunger/ptx/ptx_ak_asmtab.prj},{NB=PTX-8-8-AK},{CN1=PTX-8x8-AK},{CN=PTX-8-8-AK},{M=M16x1.5},{D=59},{D1=19.6},{L=59},{L1=26},{L2=8},{L3=8},{SW1=17},{SW2=24},{B=8},{S=8},{LOAD=8.5/26},{AL=4500},{MASS=83},{MNDM=16.000},{MP=2},{PPATH=ptx_ak_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
M
螺纹
[mm]
D
直径 D
[mm]
D1
直径 D1
[mm]
L
尺寸 L
[mm]
L1
尺寸 L1
[mm]
L2
尺寸 L2
[mm]
L3
尺寸 L3
[mm]
SW1
[mm]
SW2
[mm]
B
直径 B
[mm]
S
[mm]
LOAD
负载(N) min./max.
[N]
AL
容许剪切负荷
[N]
MASS
质量
[g]
PTX-6-6-AK
PTX-6-6-AK
M12x1.5
54
16.2
48
22
6
6
14
18
6
6
6.5/19
2530
39
PTX-6-9-AK
PTX-6-9-AK
M12x1.5
54
16.2
48
22
6
6
14
18
6
9
6/25
2530
39
PTX-8-8-AK
PTX-8-8-AK
M16x1.5
59
19.6
59
26
8
8
17
24
8
8
8.5/26
4500
83
PTX-8-12-AK
PTX-8-12-AK
M16x1.5
59
19.6
59
26
8
8
17
24
8
12
8.5/28
4500
83
PTX-10-12-AK
PTX-10-12-AK
M16x1.5
59
19.6
59
26
8
8
17
24
10
12
9.5/38
7030
84
PTX-12-15-AK
PTX-12-15-AK
M20x1.5
59
25.4
68
33
10
10
22
30
12
15
11.5/40
10100
154
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表