PMV-L - 小型分度销
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
分度销
PMV - 定位销
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/indexing_plunger/pmv/pmv_l_asmtab.prj},{NB=PMV-10-20-L-BK},{CN=PMV-10-20-L-BK},{D=37},{L=54},{LC=6.1},{H=16},{H1=20},{C=10},{R=6.1},{B=10},{E=34},{F=48},{G=35},{S=14},{T=7.5},{MASS=181},{LOAD=16/55},{PPATH=pmv_l_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
D
尺寸 D
[mm]
L
尺寸 L
[mm]
LC
尺寸 LC
ⁿ/ₐ
H
尺寸 H
[mm]
H1
尺寸 H1
[mm]
C
尺寸 C
[mm]
R
尺寸 R
[mm]
B
直径 B
[mm]
E
尺寸 E
[mm]
F
尺寸 F
[mm]
G
尺寸 G
[mm]
S
尺寸 S
[mm]
T
[mm]
MASS
质量
[g]
LOAD
负载
[N]
PMV-8-20-L-BK
PMV-8-20-L-BK
37
54
6.1
16
20
10
6.1
8
34
48
35
14
7.5
177
16/55
PMV-10-20-L-BK
PMV-10-20-L-BK
37
54
6.1
16
20
10
6.1
10
34
48
35
14
7.5
181
16/55
PMV-12-20-L-BK
PMV-12-20-L-BK
37
54
6.1
16
20
10
6.1
12
34
48
35
14
7.5
184
16/55
PMV-14-20-L-BK
PMV-14-20-L-BK
37
54
6.1
16
20
10
6.1
14
34
48
35
14
7.5
190
16/55
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表