PLY-A - 定位销 无锁紧螺帽
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
分度销
PLY - 长冲程高精度定位销
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/indexing_plunger/ply/ply_a.prj},{NB=PLY-16-20-A-RD},{CN=PLY-16-20-A-RD},{B=16},{B1=-},{BX=16.0},{SMIN=20},{M=M24x2},{NDM=24.0},{P=2.0},{D=33},{D1=31.2},{DX2=18.0},{L=98.5},{L1=38},{L2=12},{SW1=27},{LOAD=13/54},{MASS=262}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
B
直径 B -0.04~-0.02
ⁿ/ₐ
B1
直径 B -0.05~-0.02
ⁿ/ₐ
SMIN
尺寸 s min.
[mm]
M
螺纹直径
ⁿ/ₐ
D
直径 D
[mm]
D1
直径 D1
[mm]
L
尺寸 L
[mm]
L1
尺寸 L1
[mm]
L2
尺寸 L2
[mm]
SW1
对边距离
[mm]
LOAD
负载(N) min./max.
ⁿ/ₐ
MASS
质量
[g]
PLY-4-4-A
PLY-4-4-A
4
-
4
M8x1
16
11.5
39.0
16
5
10
4.5/12
12
PLY-4-6-A
PLY-4-6-A
4
-
6
M8x1
16
11.5
41.0
16
5
10
4/12.5
13
PLY-5-5-A
PLY-5-5-A
5
-
5
M10x1
19
13.8
45.0
18
6
12
5/15
21
PLY-5-8-A
PLY-5-8-A
5
-
8
M10x1
19
13.8
48.0
18
6
12
5/18
22
PLY-6-6-A
PLY-6-6-A
6
-
6
M12x1.5
23
16.2
54.0
22
6
14
6.5/19
35
PLY-6-9-A
PLY-6-9-A
6
-
9
M12x1.5
23
16.2
57.0
22
6
14
6/25
36
PLY-8-8-A
PLY-8-8-A
8
-
8
M16x1.5
28
19.6
66.0
26
8
17
8.5/26
71
PLY-8-12-A
PLY-8-12-A
8
-
12
M16x1.5
28
19.6
70.0
26
8
17
8.5/28
73
PLY-10-12-A
PLY-10-12-A
10
-
12
M16x1.5
28
19.6
70.0
26
8
17
9.5/38
74
PLY-12-15-A
PLY-12-15-A
12
-
15
M20x1.5
33
25.4
86.5
33
10
22
11.5/40
135
PLY-16-20-A
PLY-16-20-A
16
-
20
M24x2
33
31.2
98.5
38
12
27
13/54
262
PLY-4-4-A-RD
PLY-4-4-A-RD
4
-
4
M8x1
16
11.5
39.0
16
5
10
4.5/12
12
PLY-4-6-A-RD
PLY-4-6-A-RD
4
-
6
M8x1
16
11.5
41.0
16
5
10
4/12.5
13
PLY-5-5-A-RD
PLY-5-5-A-RD
5
-
5
M10x1
19
13.8
45.0
18
6
12
5/15
21
PLY-5-8-A-RD
PLY-5-8-A-RD
5
-
8
M10x1
19
13.8
48.0
18
6
12
5/18
22
PLY-6-6-A-RD
PLY-6-6-A-RD
6
-
6
M12x1.5
23
16.2
54.0
22
6
14
6.5/19
35
PLY-6-9-A-RD
PLY-6-9-A-RD
6
-
9
M12x1.5
23
16.2
57.0
22
6
14
6/25
36
PLY-8-8-A-RD
PLY-8-8-A-RD
8
-
8
M16x1.5
28
19.6
66.0
26
8
17
8.5/26
71
PLY-8-12-A-RD
PLY-8-12-A-RD
8
-
12
M16x1.5
28
19.6
70.0
26
8
17
8.5/28
73
PLY-10-12-A-RD
PLY-10-12-A-RD
10
-
12
M16x1.5
28
19.6
70.0
26
8
17
9.5/38
74
PLY-12-15-A-RD
PLY-12-15-A-RD
12
-
15
M20x1.5
33
25.4
86.5
33
10
22
11.5/40
135
PLY-16-20-A-RD
PLY-16-20-A-RD
16
-
20
M24x2
33
31.2
98.5
38
12
27
13/54
262
PLYS-4-4-A
PLYS-4-4-A
-
4
4
M8x1
16
11.5
39.0
16
5
10
4.5/12
12
PLYS-4-6-A
PLYS-4-6-A
-
4
6
M8x1
16
11.5
41.0
16
5
10
4/12.5
13
PLYS-5-5-A
PLYS-5-5-A
-
5
5
M10x1
19
13.8
45.0
18
6
12
5/15
21
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表