PIY-A - 小型分度销
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
分度销
PIY - 定位销
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/indexing_plunger/piy/piy_a.prj},{NB=PIY-7-7-A},{CN=PIY-7-7-A},{M=M10x1},{D=25},{L=34.0},{L1=7},{LR=4.5},{SW1=12},{B=7},{S=7},{LOAD=5/18},{SL=3570},{AC=PXCS-10-12-**},{MASS=22},{MNDM=10.000},{MP=1.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
M
螺纹
[mm]
D
直径 D
[mm]
L
尺寸 L
[mm]
L1
尺寸 L1
[mm]
LR
Lr min.
[mm]
SW1
[mm]
B
直径 B
[mm]
S
[mm]
LOAD
负载(N) min./max.
[N]
SL
Shearing load
[N]
AC
Application collar
ⁿ/ₐ
MASS
质量
[g]
PIY-4-5-A
PIY-4-5-A
M8x0.75
21
26.5
5
3.5
10
4
5
4.5/12
1160
PXCS-8-10-**
12
PIY-5-5-A
PIY-5-5-A
M8x0.75
21
26.5
5
3.5
10
5
5
4.5/12
1820
PXCS-8-10-**
12
PIY-6-7-A
PIY-6-7-A
M10x1
25
34.0
7
4.5
12
6
7
5/18
2620
PXCS-10-12-**
22
PIY-7-7-A
PIY-7-7-A
M10x1
25
34.0
7
4.5
12
7
7
5/18
3570
PXCS-10-12-**
22
PIY-4-5-A-RD
PIY-4-5-A-RD
M8x0.75
21
26.5
5
3.5
10
4
5
4.5/12
1160
PXCS-8-10-**
12
PIY-5-5-A-RD
PIY-5-5-A-RD
M8x0.75
21
26.5
5
3.5
10
5
5
4.5/12
1820
PXCS-8-10-**
12
PIY-6-7-A-RD
PIY-6-7-A-RD
M10x1
25
34.0
7
4.5
12
6
7
5/18
2620
PXCS-10-12-**
22
PIY-7-7-A-RD
PIY-7-7-A-RD
M10x1
25
34.0
7
4.5
12
7
7
5/18
3570
PXCS-10-12-**
22
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表