PHX-A - 小型分度销
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
分度销
PHX - 小巧型定位销
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/indexing_plunger/phx/phx_a.prj},{NB=PHX-7-7-A},{CN=PHX-7-7-A},{B=7},{SMIN=7},{M=M10x1},{NDM=10.0},{KDM=8.773},{P=1.000},{D=25},{L=34.0},{D1=18},{L1=7},{LR=4.5},{SW1=12},{LOAD=5/18},{SL=3570},{AC=PXCS-10-12-**},{MASS=25}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
B
直径 B -0.04~-0.02
ⁿ/ₐ
SMIN
尺寸 s min.
[mm]
M
螺纹直径
ⁿ/ₐ
D
直径 D
[mm]
L
尺寸 L
[mm]
D1
直径 D1
[mm]
L1
尺寸 L1
[mm]
LR
Lr min.
[mm]
SW1
对边距离
[mm]
LOAD
负载(N) min./max.
ⁿ/ₐ
SL
Shearing load
[N]
AC
Application collar
ⁿ/ₐ
MASS
质量
[g]
PHX-4-5-A
PHX-4-5-A
4
5
M8x0.75
21
26.5
15
5
3.5
10
4.5/12
1160
PXCS-8-10-**
13
PHX-5-5-A
PHX-5-5-A
5
5
M8x0.75
21
26.5
15
5
3.5
10
4.5/12
1820
PXCS-8-10-**
14
PHX-6-7-A
PHX-6-7-A
6
7
M10x1
25
34.0
18
7
4.5
12
5/18
2620
PXCS-10-12-**
24
PHX-7-7-A
PHX-7-7-A
7
7
M10x1
25
34.0
18
7
4.5
12
5/18
3570
PXCS-10-12-**
25
PHX-4-5-A-RD
PHX-4-5-A-RD
4
5
M8x0.75
21
26.5
15
5
3.5
10
4.5/12
1160
PXCS-8-10-**
13
PHX-5-5-A-RD
PHX-5-5-A-RD
5
5
M8x0.75
21
26.5
15
5
3.5
10
4.5/12
1820
PXCS-8-10-**
14
PHX-6-7-A-RD
PHX-6-7-A-RD
6
7
M10x1
25
34.0
18
7
4.5
12
5/18
2620
PXCS-10-12-**
24
PHX-7-7-A-RD
PHX-7-7-A-RD
7
7
M10x1
25
34.0
18
7
4.5
12
5/18
3570
PXCS-10-12-**
25
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表