HAK - 铝合金滚花手轮
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
手轮
HAK - 铝制滚花手轮
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/handle/hak/hak.prj},{NB=HAK-80-SG},{CN=HAK-80-SG},{D=80},{H=40},{A=15},{S=25},{D1=45},{C=5},{LC=15},{P=30.0},{M=M6},{MASS=299},{COLOR=SG},{VER=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
D
直径 D
[mm]
H
尺寸H
[mm]
A
尺寸 A
[mm]
S
尺寸 s
[mm]
D1
直径 d
[mm]
C
直径 C
[mm]
LC
尺寸 Lc
[mm]
P
尺寸 P
[mm]
M
螺纹直径
ⁿ/ₐ
HAK-40
HAK-40
40
25
12
13
22
5
15
14.5
M6
HAK-40-SG
HAK-40-SG
40
25
12
13
22
5
15
14.5
M6
HAK-50
HAK-50
50
28
13
15
27
5
15
17.0
M6
HAK-50-SG
HAK-50-SG
50
28
13
15
27
5
15
17.0
M6
HAK-63
HAK-63
63
32
14
18
35
5
15
23.0
M6
HAK-63-SG
HAK-63-SG
63
32
14
18
35
5
15
23.0
M6
HAK-80
HAK-80
80
40
15
25
45
5
15
30.0
M6
HAK-80-SG
HAK-80-SG
80
40
15
25
45
5
15
30.0
M6
HAK-40-N
HAK-40-N
40
25
12
13
22
5
15
14.5
-
HAK-40-N-SG
HAK-40-N-SG
40
25
12
13
22
5
15
14.5
-
HAK-50-N
HAK-50-N
50
28
13
15
27
5
15
17.0
-
HAK-50-N-SG
HAK-50-N-SG
50
28
13
15
27
5
15
17.0
-
HAK-63-N
HAK-63-N
63
32
14
18
35
5
15
23.0
-
HAK-63-N-SG
HAK-63-N-SG
63
32
14
18
35
5
15
23.0
-
HAK-80-N
HAK-80-N
80
40
15
25
45
5
15
30.0
-
HAK-80-N-SG
HAK-80-N-SG
80
40
15
25
45
5
15
30.0
-
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表