AH - 铝合金平型手轮
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
手轮
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/handle/ah.prj},{NB=AH-300},{CN=AH-300},{ALT=None},{C=0},{B=N/A},{BXX=<'19'>,'22'},{BXXX='N/A'},{CC=0},{D=300},{H=47},{A=19},{E=22},{S=28},{D1=57},{L=45},{P=137.0},{M=M10},{NOS=3},{MASS=1360},{NDM=10.0},{R1=125.5},{X2=4.5},{X3=33}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
D
直径 d
[mm]
H
尺寸H
[mm]
A
尺寸 A
[mm]
E
尺寸 E
[mm]
S
尺寸 s
[mm]
D1
直径 d
[mm]
L
尺寸 L
[mm]
P
Dimension
[mm]
M
螺纹直径
ⁿ/ₐ
NOS
轮辐数
ⁿ/ₐ
MASS
质量
[g]
AH-80
AH-80
80
26
10
15
16
28
25
33.0
M5
-
95
AH-100
AH-100
100
26
11
15
15
33
25
42.0
M5
-
215
AH-125
AH-125
125
32
14
15
18
33
30
53.5
M6
2
225
AH-140
AH-140
140
32
14
15
18
38
30
62.0
M6
2
335
AH-160
AH-160
160
36
15
16
21
40
35
68.0
M8
2
415
AH-200
AH-200
200
41
16
17
25
48
40
87.5
M10
3
720
AH-250
AH-250
250
42
19
20
23
52
40
112.0
M10
3
1070
AH-300
AH-300
300
47
19
22
28
57
45
137.0
M10
3
1360
AH-80-N
AH-80-N
80
26
10
15
16
28
25
0.0
-
-
95
AH-100-N
AH-100-N
100
26
11
15
15
33
25
0.0
-
-
215
AH-125-N
AH-125-N
125
32
14
15
18
33
30
0.0
-
2
225
AH-140-N
AH-140-N
140
32
14
15
18
38
30
0.0
-
2
335
AH-160-N
AH-160-N
160
36
15
16
21
40
35
0.0
-
2
415
AH-200-N
AH-200-N
200
41
16
17
25
48
40
0.0
-
3
720
AH-250-N
AH-250-N
250
42
19
20
23
52
40
0.0
-
3
1070
AH-300-N
AH-300-N
300
47
19
22
28
57
45
0.0
-
3
1360
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表