KDC - 长柱型握柄
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
握柄
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/grip/kdc.prj},{NB=KDC-10-BK},{CN=KDC-10-BK},{D=24},{M=M10},{LF=18},{D1=16.5},{L=55},{MASS=26}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
D
直径 D
[mm]
M
螺纹直径
ⁿ/ₐ
LF
螺纹长度
[mm]
D1
直径 d
[mm]
L
尺寸 L
[mm]
MASS
质量
[g]
KDC-6-BK
KDC-6-BK
19
M6
9
14.0
35
11
KDC-8-BK
KDC-8-BK
19
M8
10
14.0
35
13
KDC-8B-BK
KDC-8B-BK
20
M8
18
14.0
45
16
KDC-10-BK
KDC-10-BK
24
M10
18
16.5
55
26
KDC-10B-BK
KDC-10B-BK
26
M10
18
18.0
65
30
KDC-6-RD
KDC-6-RD
19
M6
9
14.0
35
11
KDC-8-RD
KDC-8-RD
19
M8
10
14.0
35
13
KDC-8B-RD
KDC-8B-RD
20
M8
18
14.0
45
16
KDC-10-RD
KDC-10-RD
24
M10
18
16.5
55
26
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表