SWAT-VF - 钛合金垫圈(通孔型)
NBK (锅屋百迪株式会社)
e-nedzi.com - 螺栓
真空装置用螺栓
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/e_nedzi_com/screws_with_v_hole_for_v_eq/swat_vf.prj},{NB=SWAT-12-VF},{CN=SWAT-12-VF},{N=12},{D1=13.0},{D=24.0},{T=2.5},{MASS=3.1},{QPP=5},{PX=1.061}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
N
公称
[mm]
D1
直径 d
[mm]
D
直径 D
[mm]
T
尺寸 t
[mm]
MASS
质量
[g]
SWAT-3-VF
SWAT-3-VF
3
3.2
7.0
0.5
0.1
SWAT-4-VF
SWAT-4-VF
4
4.3
9.0
0.8
0.2
SWAT-5-VF
SWAT-5-VF
5
5.3
10.0
1.0
0.2
SWAT-6-VF
SWAT-6-VF
6
6.4
12.5
1.6
0.5
SWAT-8-VF
SWAT-8-VF
8
8.4
17.0
1.6
1.1
SWAT-10-VF
SWAT-10-VF
10
10.5
21.0
2.0
1.9
SWAT-12-VF
SWAT-12-VF
12
13.0
24.0
2.5
3.1
SWAT-3-VF-PC
SWAT-3-VF-PC
3
3.2
7.0
0.5
0.1
SWAT-4-VF-PC
SWAT-4-VF-PC
4
4.3
9.0
0.8
0.2
SWAT-5-VF-PC
SWAT-5-VF-PC
5
5.3
10.0
1.0
0.2
SWAT-6-VF-PC
SWAT-6-VF-PC
6
6.4
12.5
1.6
0.5
SWAT-8-VF-PC
SWAT-8-VF-PC
8
8.4
17.0
1.6
1.1
SWAT-10-VF-PC
SWAT-10-VF-PC
10
10.5
21.0
2.0
1.9
SWAT-12-VF-PC
SWAT-12-VF-PC
12
13.0
24.0
2.5
3.1
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表