SNH-GJ - Hexagon Bolt (Biometallic corrosion prevention treatment)
NBK (锅屋百迪株式会社)
e-nedzi.com - 螺栓
特殊表面处理螺栓
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/e_nedzi_com/screws_with_sp_surf_tretment/snh_gj.prj},{NB=SNH-M8-30-GJ},{CN=SNH-M8-30-GJ},{M=M8},{L=30},{L1=5.5},{B=13}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
M
螺纹直径
[mm]
L
Length L
[mm]
L1
Length L1
[mm]
B
尺寸 B
[mm]
SNH-M5-8-GJ
SNH-M5-8-GJ
M5
8
3.5
8
SNH-M5-10-GJ
SNH-M5-10-GJ
M5
10
3.5
8
SNH-M5-12-GJ
SNH-M5-12-GJ
M5
12
3.5
8
SNH-M5-16-GJ
SNH-M5-16-GJ
M5
16
3.5
8
SNH-M5-20-GJ
SNH-M5-20-GJ
M5
20
3.5
8
SNH-M5-25-GJ
SNH-M5-25-GJ
M5
25
3.5
8
SNH-M5-30-GJ
SNH-M5-30-GJ
M5
30
3.5
8
SNH-M6-10-GJ
SNH-M6-10-GJ
M6
10
4.0
10
SNH-M6-12-GJ
SNH-M6-12-GJ
M6
12
4.0
10
SNH-M6-16-GJ
SNH-M6-16-GJ
M6
16
4.0
10
SNH-M6-20-GJ
SNH-M6-20-GJ
M6
20
4.0
10
SNH-M6-25-GJ
SNH-M6-25-GJ
M6
25
4.0
10
SNH-M6-30-GJ
SNH-M6-30-GJ
M6
30
4.0
10
SNH-M6-35-GJ
SNH-M6-35-GJ
M6
35
4.0
10
SNH-M6-40-GJ
SNH-M6-40-GJ
M6
40
4.0
10
SNH-M8-12-GJ
SNH-M8-12-GJ
M8
12
5.5
13
SNH-M8-16-GJ
SNH-M8-16-GJ
M8
16
5.5
13
SNH-M8-20-GJ
SNH-M8-20-GJ
M8
20
5.5
13
SNH-M8-25-GJ
SNH-M8-25-GJ
M8
25
5.5
13
SNH-M8-30-GJ
SNH-M8-30-GJ
M8
30
5.5
13
SNH-M8-35-GJ
SNH-M8-35-GJ
M8
35
5.5
13
SNH-M8-40-GJ
SNH-M8-40-GJ
M8
40
5.5
13
SNH-M8-45-GJ
SNH-M8-45-GJ
M8
45
5.5
13
SNH-M8-50-GJ
SNH-M8-50-GJ
M8
50
5.5
13
SNH-M10-16-GJ
SNH-M10-16-GJ
M10
16
7.0
17
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表