SSH-EL - 内六角超短头螺栓(钢制/化学镀镍处理)
NBK (锅屋百迪株式会社)
e-nedzi.com - 螺栓
短头螺丝/小頭ねじ/ヘクサロビュラねじ
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/e_nedzi_com/screws_with_low_head/ssh_el.prj},{NB=SSH-M5-8-EL},{CN=SSH-M5-8-EL},{M=M5},{L=8},{D1=9},{L1=1.5},{B=3.0},{TMAX=3.0},{MT=3.5},{MASS=1.4}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
M
螺纹直径
ⁿ/ₐ
L
尺寸L
[mm]
D1
直径 D1
[mm]
L1
尺寸 L1
[mm]
B
尺寸 B
[mm]
TMAX
t max.
[mm]
MT
最大紧固扭矩
[N-m]
MASS
质量
[g]
SSH-M2-4-EL
SSH-M2-4-EL
M2
4
4
1.1
1.3
1.2
0.2
0.11
SSH-M2-5-EL
SSH-M2-5-EL
M2
5
4
1.1
1.3
1.2
0.2
0.3
SSH-M2-6-EL
SSH-M2-6-EL
M2
6
4
1.1
1.3
1.2
0.2
0.3
SSH-M2-8-EL
SSH-M2-8-EL
M2
8
4
1.1
1.3
1.2
0.2
0.3
SSH-M2-10-EL
SSH-M2-10-EL
M2
10
4
1.1
1.3
1.2
0.2
0.3
SSH-M2-12-EL
SSH-M2-12-EL
M2
12
4
1.1
1.3
1.2
0.2
0.4
SSH-M2.5-4-EL
SSH-M2.5-4-EL
M2.5
4
5
1.3
1.3
1.5
0.4
0.23
SSH-M2.5-5-EL
SSH-M2.5-5-EL
M2.5
5
5
1.3
1.3
1.5
0.4
0.3
SSH-M2.5-6-EL
SSH-M2.5-6-EL
M2.5
6
5
1.3
1.3
1.5
0.4
0.4
SSH-M2.5-8-EL
SSH-M2.5-8-EL
M2.5
8
5
1.3
1.3
1.5
0.4
0.4
SSH-M2.5-10-EL
SSH-M2.5-10-EL
M2.5
10
5
1.3
1.3
1.5
0.4
0.4
SSH-M2.5-12-EL
SSH-M2.5-12-EL
M2.5
12
5
1.3
1.3
1.5
0.4
0.4
SSH-M3-4-EL
SSH-M3-4-EL
M3
4
6
1.3
1.5
2.0
1
0.36
SSH-M3-5-EL
SSH-M3-5-EL
M3
5
6
1.3
1.5
2.0
1
0.40
SSH-M3-6-EL
SSH-M3-6-EL
M3
6
6
1.3
1.5
2.0
1
0.5
SSH-M3-8-EL
SSH-M3-8-EL
M3
8
6
1.3
1.5
2.0
1
0.6
SSH-M3-10-EL
SSH-M3-10-EL
M3
10
6
1.3
1.5
2.0
1
0.6
SSH-M3-12-EL
SSH-M3-12-EL
M3
12
6
1.3
1.5
2.0
1
0.6
SSH-M4-6-EL
SSH-M4-6-EL
M4
6
8
1.5
2.0
2.5
2.0
0.9
SSH-M4-8-EL
SSH-M4-8-EL
M4
8
8
1.5
2.0
2.5
2.0
1.0
SSH-M4-10-EL
SSH-M4-10-EL
M4
10
8
1.5
2.0
2.5
2.0
1.2
SSH-M4-12-EL
SSH-M4-12-EL
M4
12
8
1.5
2.0
2.5
2.0
1.3
SSH-M4-16-EL
SSH-M4-16-EL
M4
16
8
1.5
2.0
2.5
2.0
1.6
SSH-M4-20-EL
SSH-M4-20-EL
M4
20
8
1.5
2.0
2.5
2.0
1.9
SSH-M5-6-EL
SSH-M5-6-EL
M5
6
9
1.5
3.0
3.0
3.5
1.2
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
SLH-TZB - 内六角短头螺栓(钢制/三价铬皮膜处理)
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
SSHS - 内六角超短头螺栓(不锈钢制)
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
LDM - 紧固手柄
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
XGT2-C
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
HK Manuelle Klemmung - Clamping Elements for Linear Guideways
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
KDMS-SC-BK - 防脱落凹槽旋钮
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
SNFS-SD - 十字槽小头埋头小螺钉
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
A1
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
SSH - 内六角超短头螺栓(钢制/黑色氧化涂层)
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
SNZS - 精密机器用盘头小螺钉(精密螺丝)
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
D - 喇叭型手轮
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
A2
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
MBA
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
KSM - 凸轮式旋钮
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表